水位センサ / トランスデューサ

水位センサとは、水使用量や水質の監視に使用されるセンサです。TEでは、1 ~ 3,015 PSI の圧力、最大85°Cの温度、1.905cmケーブル外径に対応し、さまざまなケーブル長、出力オプションを備えた幅広いソリューションを提供しています。

製品の特長

水位センサの各種機能

  • 1 ~ 3,015 PSI の圧力に対応
  • アナログおよびデジタルの出力信号
  • さまざまな危険区域向けの承認
  • さまざまな液体や気体への適合性
  • ゲージ圧力・防水ゲージ圧力・絶対圧力・差動圧力・複合圧力などの測定に対応
  • オプションの落雷保護と小径オプション

85°C

実現可能な、最大動作温度

3015

実現可能な、最大 PSI 圧力定格

1.905

可能なケーブル外径(cm)