モデル 3028

MEMS および圧電線形加速度計

TE Connectivity (TE) は、過酷な環境での耐久性が求められる用途向けに設計された各種のボード マウント型シリコン MEMS 加速度計と圧電型加速度計を製造しています。これらセンサは、標準パッケージとお客様の設計要件に合致するカスタム設計とをご提供しています。DC 応答タイプ (静的) と AC 応答タイプ (動的) 双方の加速度計を取り揃えて、お客様の用途のニーズにお応えしています。

製品の特長:

TE のボード マウント加速度計ラインナップが提供する各種機能
  • 圧電技術および MEMS 技術を利用した、AC および DC 加速度計設計パッケージ
  • IEPE/PE チャージ/3 線電圧/MEMS DC の各種加速度計をご用意
  • 単軸および 3 軸設計
  • ±4 ~ ±6000 g までの加速範囲
  • 接着取り付け/ねじ取り付け/はんだ対応パッケージ
  • 優れたオーバーレンジ保護性能
  • 過酷な環境にも対応する、防水型パッケージ
  • 長期にわたって安定した測定を実現

-55°C

各種標準パッケージでの最高使用温度

125°C

各種標準パッケージでの最高使用温度

オレンジ色罫線
AC 加速度計
ブランク
DC 加速度計
ブランク
オレンジ色罫線