傾斜センサ & 傾斜計

傾斜センサ & 傾斜計

傾斜計 (別名傾斜センサ) は、重力に基づいて物体の勾配や角度を測定します。TE Connectivity (TE) の傾斜センサおよび傾斜計を使用すると、さまざまな用途で勾配、角度、傾斜を正確に測定できます。これらのセンサは、測定レンジ、信号、環境条件に対するお客様のさまざまな要求に応える構成とパッケージで利用できます。

製品の特長:

TE の傾斜計ラインナップが提供する各種機能
  • 単軸および 2 軸傾斜計
  • MEMS、流体ベース、ポテンショメータ設計などのさまざまな技術
  • アナログおよびデジタルの出力信号
  • 水平および垂直の取り付けオプションを利用可能
  • 過酷な環境向けの堅牢な設計パッケージとさまざまな設計パッケージ
  • 最大 ±0.1°の精度
  • 最大 ±0.001° の分解能