パルス オキシメータ SpO₂ センサ

病院での患者の経過観察から、ウェアラブル機器やホーム ヘルスケア用途まで、TE は血中酸素濃度 (SpO₂) を非侵襲的に測定するためのフォト光センサやコンポーネントを提供しています。27 年以上に及ぶ信頼性と専門知識を基に開発された TE の SpO2 センサは、クラス最高水準の柔軟性を備え、複数の波長オプションに対応しています。コンポーネントと光センサ パッケージ一式の両方を提供できる当社は、高水準の精度・耐久性・性能が要求されるパルス オキシメータ分野で多くのお客様から選ばれています。

製品の特長:

TE のフォト光センサ製品ラインナップの主な機能

  • 表面実装技術 (SMT) 設計を採用した、小型の低コスト エミッタおよび検出器によるパッケージ
  • デュアルドライブ式の、透明エポキシ樹脂レンズを使用したフォト エミッタ
  • 4 種類の標準的な IR LED 波長から選択可能: 880 nm、905 nm、910 nm、940 nm
  • 応答速度および効率性に優れた、検出器アセンブリ
  • 生体適合性のある光センサ パッケージ
  • ラテックス フリーの、使い捨てパルス オキシメータ センサ
  • 軽量のソフト パッド設計により、患者に快適さを提供
  • スケーラブルな付加価値製造 - コンポーネントまたはパルス オキシメータ センサ一式 (再利用可能なセンサおよび使い捨てセンサ) を提供可能
  • 洗浄が簡単な、フィンガ クリップ式パルス オキシメータ センサ設計

 

オレンジのバー
  1. リモートでの患者監視のトレンドに関するオンラインセミナー (英語)

リモートでの患者の経過監視にあたって、センサや装置類がどのような役目を果たしているかをご紹介します。

  1. 医療用途向けセンサ ソリューション (英語)

医療用途向け TE センサ ソリューションに関する概要ビデオ。