センサ製品の写真

センサの在庫

センサを急いで注文する必要がありますか、それとも本格的な生産に入る前に製品の試験が必要ですか。TE Connectivity (TE) では、標準構成の各種センサとトランスデューサをご用意しています。下記のカテゴリを表示して、ご利用いただける製品と製品仕様をご確認ください。また、各代理店パートナーのリンクで在庫を確認することもできます。

CAT-CAPS0000 ケーブル作動式位置センサ  1
  • 製品タイプ SG シリーズ ストリング ポット
  • 出力信号 0 – 10 VDC
  • ハウジングの材料 ポリカーボネート + ステンレス取り付けブラケット
  • 使用温度 (°F) -40 – 160
  • 使用温度 -18 – 71
  • 解像度 連続アナログ
  • IP 定格 IP50
  • 危険な領域の認可 いいえ
  • 幅広いストローク範囲 101.6 – 1270
  • 精度 .25
  • 修復性 .02
  • エンコーダ ドライブ いいえ
  • 測定ケーブル ナイロンコーティング ステンレス鋼
CAT-MIPS0000 耐腐食圧力センサ  1
  • センサのタイプ 耐腐食 mV 出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • インタフェース I²C (0x28H)
  • 電気接続 6" リボン ケーブル
  • 圧力ポート/フィッティング 1/4-18 NPT (5/8 六角)
  • 供給電圧 10
  • 供給電流 1.5
  • 使用温度 -20 – 85
  • 寸法 直径 9.04 x 13.2
  • 圧力 .07
  • 過圧 2X
  • 出力/スパン .5 – 4.5 V
  • 精度 ± .25
  • パッケージ O リング マウント
  • オプション 10" ケーブル
  • 非線形性 ± .1
CAT-FSE0000 荷重センサ エレメント  1
  • センサのタイプ OEM 圧縮ロード セル
  • フル スケール レンジ 5
  • フル スケール レンジ 10 – 10
  • 供給電圧 5
  • 出力信号 20 mV/V
  • 使用温度 -40 – 85
  • 荷重方向 圧縮
  • CTR でのゼロ シフト ±.05
  • 感度シフト ±.05
  • 精度 ±1
CAT-EAC0000 埋め込み型加速度計  1
  • 加速度計タイプ IEPE
  • センサのタイプ AC 応答内蔵型加速度計
  • フル スケール電圧出力 ±.1
  • ゼロ加速度出力 ±25
  • 駆動電圧 2 – 10
  • 周波数応答 1 ~ 8000
  • 軸数 1
  • 材質 セラミック
  • 重量 .6
  • 取り付けのタイプ ねじ取り付け
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 加速レンジ (±) 20
  • 感度 .05
  • 非線形性 ±1
CAT-PTT0000 圧力トランスデューサ  1
  • センサのタイプ ミニチュア圧力トランスデューサ
  • タイプ ゲージ
  • 圧力ポート/フィッティング 1/2 MNPT
  • 電気接続 Packard
  • 供給電圧 10
  • ポートの材質 17-4PH
  • 寸法 24 x 24 x 69
  • 圧力 .14
  • 使用温度 -40 – 125
  • 過圧 1.5X 定格
  • 圧力範囲 0 – 10000 psi
  • 出力/スパン 0 – 10 V
  • 精度 ±.1% FSO
  • オプション スリープ モードなし
CAT-BLPS0000 ボード レベル圧力センサ  1
  • センサのタイプ mV 出力圧力センサ
  • タイプ ゲージ
  • チューブ チューブ
  • 供給電圧 1.235
  • 寸法 12.5 x 7.9
  • 動作温度 -10 – 85
  • 圧力 -1000 – 400
  • 出力/スパン 10 - 90% Vdc
  • 精度 -160 ~ +200 mbar
  • パッケージ 6 ピン DIL
  • オプション オプションなし
MEAS TSYS01 DIGILENT PMOD デジタル コンポーネント センサ  1
  • 製品タイプ Peripheral Modules
  • センサのタイプ Temperature
MEAS TSYS02D DIGILENT PMOD デジタル コンポーネント センサ  1
  • 製品タイプ Peripheral Modules
  • センサのタイプ Temperature