HTF3000LF

湿度温度センサ

TE Connectivity (TE) は、周波数 (デジタル) 出力用の湿度および温度トランスデューサを提供しています。当社の PCB モジュール湿度および温度トランスデューサは、周波数 (デジタル) 出力を提供し、相対湿度 10% ~ 95% に対し 3 ~ 5% の範囲の精度でキャリブレーションされています。用途には、自動車、HVAC、医療などが含まれます。