碍子

碍子

TE HVIB ポリマ碍子はパンタグラフ、ブスバー、および補助機器に堅牢かつ軽量な設計を提供します。AC システム用と DC システム用の碍子を用意しております。

TE HVIB 碍子は、業界を牽引している Raychem 高電圧碍子素材と市場実績のあるポリマまたはグラスファイバ土台とが組み合わされ、容易に設置ができ、かつ過酷な鉄道の使用環境下でも確実な信頼性を発揮します。 HVIB 碍子は、機関車、連結車両、高速鉄道のパンタグラフやブスバーなどの高電圧電気機器を支持できるように設計されています。幅広く用意されている標準品の中から金属製のエンド フィッティングが選択されていますが、カスタム設計とすることもできます。TE では、パンタグラフのエアフィード碍子のような特殊用途向け碍子も用意しています。エアフィード碍子は、Raychem の高電圧材料で密閉した空圧ラインをらせん状に巻き付けて封じ込んでいるので、湿度の影響を受けない長い沿面距離が得られます。  

特徴

  •  鉄道環境での使用に最適化した DC 1.5/3 kV、AC 15/25 kV のポリマ碍子。
  • これまでのセラミック製同等品をしのぐ軽量化および取り扱いの容易さを実現します。
  • ポリマ材の採用による優れた耐衝撃性とほぼ破損しない強度
  • 標準設計のほか、特定用途向けカスタム設計も可能
  • エアフィード碍子などの特殊用途向けも用意
  • モジュラ構造により、少量生産と新規設計に際し容易な製造が可能 
  • 高速鉄道での 20 年を超える経験と実績が信頼性を証明します。
  • メンテナンス フリーによる総合的なライフサイクル コストの低減

カスタム設計サービス

標準設計の碍子が用意されていますが、特殊用途に合わせたカスタム設計も可能です。TE では、この設計サービスを提供することで、新規および改装用途で必要となるすべての碍子を用意できます。個々の設計は、広く使用されている主な 2D または 3D の製図パッケージでモデル化できます。

標準定格

25 kV 支持碍子の標準定格

 

特性
動作電圧 25 kV (公称)
交流耐電圧 >75 kV
インパルス耐電圧 >170 kV
動作温度 -40 ~ +80°C
高さ 300 ~ 400 mm
外側のハウジング材質 Raychem 高電圧ポリオレフィン
標準放電距離 350 ~ 450 mm
標準沿面距離 650 ~ 1000 mm
標準直径 40 ~ 80 mm
エンド フィッティング お客様の用途に応じたさまざまなデザイン 
カンチレバー 最大動作 10 kN
引張 最大動作 10 kN
重量 5.5 kg

試験

HVIB 碍子は、主な鉄道規格に規定された電気面、機械面、および環境面のすべての認定試験に適合しています。完全なトレーサビリティーを実現するために、碍子のバッチにはシリアル番号が割り当てられています。