ヘビー デューティー仕様チューブによる保護

より強固な保護が必要とされる用途においては、ヘビー デューティー仕様の熱収縮チューブが、絶縁保護を最適化するためのコスト効率の良いソリューションとなります。同時に、機械的負荷に対する信頼性・耐化学薬品性・耐湿性・耐油性を提供します。

利点

収縮率・厚さ・色

  • 3:1 ~ 5.6:1 の収縮率
  • さまざまな肉厚を提供
  • 複数の色オプションをご用意
  • 接着剤の変更により、さまざまな材料と接着可能
  • さまざまなレベルの難燃性・耐熱性・耐化学薬品性・耐機械的損傷性を提供
  • 多くの試験機関により認証済み

熱収縮仕様

収縮率および動作温度

製品 動作温度 最低完全収縮 収縮  
BSTS/BSTS-FR -55°C ~ +90°C (-67℉ ~ +194℉) 121 [250] 3:1
HF -55°C ~ +90°C (-67℉ ~ +194℉) 121 [250 3:1
HRHF/HRNF/HRSR -55°C ~ +90°C (-67℉ ~ +194℉) 121 [250 5.6:1
RHW -55°C ~ +110°C (-67℉ ~ +230℉) 125 [257] 3:1
RMW -55°C ~ +110°C (-67℉ ~ +230℉) 125 [257] 3:1
SST/SST-FR -55°C ~ +90°C (-67℉ ~ +194℉) 121 [250] 3:1

110°C

最低収縮温度 [230°F]

125°C

最低完全収縮温度 [257°F]

110°C

最高温度 [230°F]、最低温度 -55°C [-67°F]

ヘビー デューティー向けチューブ製品は、非常に厳しい環境での使用を想定しています。
RAYCHEM チューブ製品,
カタログ
  1. 熱収縮チューブ保護 (英語版)

熱収縮チューブ保護

  • 熱収縮チューブ・シーリング (英語版)

  • 熱収縮チューブ・絶縁 (英語版)