製品 (1) 概要
EMI シールド処理済み

熱収縮ブーツ。
EMI 保護の実現

錫メッキが施された銅裏地の Rayaten シールド ブーツは、ケーブルおよびバックシェルに合わせて収縮します。Rayaten はシンプルで容易な使用方法である上に、高レベルな EMI および RFI 干渉に対応できます。

電磁放射からの保護 成形部品の Rayaten 範囲には通常ブーツや分岐ブーツなどが含まれています。広範な周波数帯域に対して優れた EMI シールド効果を持っており、その性能は最適化された編組シールド システムやシールド接続に匹敵します。そのシールドとは切れ目の無い金属裏地であり、熱収縮形状に合わせた形状変化をします。 

Rayaten 成形部品は、シールドされた熱収縮部品であり、100 MHz で 80 dB を上回るシールド レベルを実現します。
John Kuster,
上級プロダクト マネージャ、ハーネス コンポーネント

KTKK

KTKK ケーブル アセンブリ

S1184

導電性接着剤

-25S

Rayaten システムで使用される材質コード

Rayaten システム

Rayaten システムは一連の通常ブーツや分岐ブーツで構成されており、広範な周波数帯域の電磁放射に対して優れたシールド効果を持っています。 そのシールドとは、部品の内側の切れ目のない金属裏地であり、熱収縮形状に合わせた形状変化をします。 その性能は最適化された編組シールド システムやシールド コネクタに匹敵します。導電性接着剤を組み合わせることで包括的なシールド システムを実現します。 

 

材質コード 材質詳細 動作温度
-3S セミリジッド シールド ポリオレフィン -55oC ~ 135o
-25S 耐流体性シールド エラストマ -55oC ~ 150oC
-100S 火災の危険が少ないシールド材料 -30oC ~ 105o

導電性接着剤 (米国では利用不可)

S1184

S1184 は、Rayaten シールド成形部品の結線のために開発された、伝導率の高い銀添着接着剤です。 この接着剤の優れた伝導率により、シールド レベルが非常に高い Raychem の Rayaten 部品を多芯ケーブル、編組ケーブル、アダプタと組み合わせることが可能になり、完全にシールドされた効率的なハーネス システムを実現できます。 

S1184 は、結線用に設計された 2 液混合エポキシ接着剤であり、高温、および侵襲的な溶剤や燃料に対して耐性があります。 A と B の化合物が 2 個のシリンジで提供され、同じ量で分配されています。これを使用する前に混合させます。 混合後のポット ライフは約 1 時間です。 S1184 は常温で効果的に硬化します。 

Rayaten シールド アセンブリ

KTKK

KTKK ケーブル アセンブリは、シールド ケーブルと非シールド ケーブルの 1 部品のアセンブリです。このアセンブリは熱収縮シールド成形部品およびコネクタ アダプタで構成されており、その部品は過酷な軍事環境で既に優れた実績をあげています。 据え付けも簡単です。アダプタをコネクタに結合し、ケーブルの成形部品の後部を熱風ガンで収縮させるだけです。 ケーブル ジャケットと成形部品が接着されるように、成形部品にはホット メルト接着剤があらかじめ充填されています。

ストレート、45o、および 90o アセンブリが用意されています。 

 

利点

  • EMI および RFI 保護
  • 耐摩耗性
  • シーリング保護 

特徴

  • 錫メッキ 
  • 熱収縮
  • 80 dB まで EMI 保護

主な用途

  • 高速回路 
  • データ伝送 
  • 安全なネットワーク 
EMI シールド処理済み

熱収縮ブーツ。
EMI 保護の実現

錫メッキが施された銅裏地の Rayaten シールド ブーツは、ケーブルおよびバックシェルに合わせて収縮します。Rayaten はシンプルで容易な使用方法である上に、高レベルな EMI および RFI 干渉に対応できます。

電磁放射からの保護 成形部品の Rayaten 範囲には通常ブーツや分岐ブーツなどが含まれています。広範な周波数帯域に対して優れた EMI シールド効果を持っており、その性能は最適化された編組シールド システムやシールド接続に匹敵します。そのシールドとは切れ目の無い金属裏地であり、熱収縮形状に合わせた形状変化をします。 

Rayaten 成形部品は、シールドされた熱収縮部品であり、100 MHz で 80 dB を上回るシールド レベルを実現します。
John Kuster,
上級プロダクト マネージャ、ハーネス コンポーネント

KTKK

KTKK ケーブル アセンブリ

S1184

導電性接着剤

-25S

Rayaten システムで使用される材質コード

Rayaten システム

Rayaten システムは一連の通常ブーツや分岐ブーツで構成されており、広範な周波数帯域の電磁放射に対して優れたシールド効果を持っています。 そのシールドとは、部品の内側の切れ目のない金属裏地であり、熱収縮形状に合わせた形状変化をします。 その性能は最適化された編組シールド システムやシールド コネクタに匹敵します。導電性接着剤を組み合わせることで包括的なシールド システムを実現します。 

 

材質コード 材質詳細 動作温度
-3S セミリジッド シールド ポリオレフィン -55oC ~ 135o
-25S 耐流体性シールド エラストマ -55oC ~ 150oC
-100S 火災の危険が少ないシールド材料 -30oC ~ 105o

導電性接着剤 (米国では利用不可)

S1184

S1184 は、Rayaten シールド成形部品の結線のために開発された、伝導率の高い銀添着接着剤です。 この接着剤の優れた伝導率により、シールド レベルが非常に高い Raychem の Rayaten 部品を多芯ケーブル、編組ケーブル、アダプタと組み合わせることが可能になり、完全にシールドされた効率的なハーネス システムを実現できます。 

S1184 は、結線用に設計された 2 液混合エポキシ接着剤であり、高温、および侵襲的な溶剤や燃料に対して耐性があります。 A と B の化合物が 2 個のシリンジで提供され、同じ量で分配されています。これを使用する前に混合させます。 混合後のポット ライフは約 1 時間です。 S1184 は常温で効果的に硬化します。 

Rayaten シールド アセンブリ

KTKK

KTKK ケーブル アセンブリは、シールド ケーブルと非シールド ケーブルの 1 部品のアセンブリです。このアセンブリは熱収縮シールド成形部品およびコネクタ アダプタで構成されており、その部品は過酷な軍事環境で既に優れた実績をあげています。 据え付けも簡単です。アダプタをコネクタに結合し、ケーブルの成形部品の後部を熱風ガンで収縮させるだけです。 ケーブル ジャケットと成形部品が接着されるように、成形部品にはホット メルト接着剤があらかじめ充填されています。

ストレート、45o、および 90o アセンブリが用意されています。 

 

利点

  • EMI および RFI 保護
  • 耐摩耗性
  • シーリング保護 

特徴

  • 錫メッキ 
  • 熱収縮
  • 80 dB まで EMI 保護

主な用途

  • 高速回路 
  • データ伝送 
  • 安全なネットワーク