DC EMI 電力フィルタ

TE では、DC 用途固有の要件に合わせて設計され、複数の電力管理機能を組み合わせた、幅広い電力ライン フィルタおよびパワー エントリ モジュールをご用意しています。

データ伝送速度の上昇と EMI-RFI の問題の増加に伴い、 TE は、通信会社様が直面する新たな課題の解決をお手伝いできる製品を開発してきました。EMI-RFI エミッションに関する FCC および国際 EMC 規格に適合している場合であっても、新たに設計された機器の開発が環境内で EMI-RFI により妨害されている場合であっても、電力ライン フィルタは規格準拠に役立ちます。 

用途

DC EMI フィルタ

  • ネットワーク ルーティング機器
  • サーバー
  • モデム
  • スイッチング機器
  • ワイヤレス キャビネット
  • イーサネット ハブ
  • 基地局
  • 中継局
  • あらゆるタイプの通信機器用電源

高性能

各用途の要件に対応

  • ミディアムおよびマルチステージ高性能 DC パワーラインフィルタ
  • 高周波 DC パワーラインフィルタ (最大 3GHz)
  • 高電流 DC パワーラインフィルタ (最大 60A)
  • データ伝送シグナルラインフィルタ