製品 (621) 概要
VAL-U-LOK コネクタ

VAL-U-LOK コネクタは確かな価値をお届けします

VAL-U-LOK コネクタは、0.165 インチ (4.20 mm) ピッチの電線対電線および電線対基板の各タイプが用意され、1 極あたり定格電流 9 A、定格電圧 AC 600 V を備えています。

VAL-U-LOK コネクタは、0.165 インチ (4.20 mm) ピッチの端子を備えた電線対電線接続および電線対基板接続が用意されており、定格電流は 1 極あたり 9 A、最大定格電圧は AC 600 V です。 プラグおよびリセプタクル ハウジングは、電線対電線構成および電線対パネル構成が可能です。また、ヘッダ アセンブリは、垂直およびライト アングルの電線対基板接続が可能です。VAL-U-LOK コネクタには、2 列の 2 ~ 24 極および 1 列の 3 ~ 5 極の各モデルが用意されています。垂直ヘッダは、オプションの極性確認用ペグとドレイン ホール付きが用意されており、ブラインド メイト バージョンもあります。ライト アングル ヘッダには、オプションのねじ取付けフランジが提供されています。クリンプ、スナップイン ピン、ソケット端子により、最大被覆外径 0.094 インチ (2.39 mm) までの AWG 26 ~ 16 (0.12 ~ 1.2 mm²) ワイヤを結線します。新しいモデルは、オプションの端子位置保証 (TPA) リテーナーに対応しています。これにより、端子はハウジングに完全に固定され、端子の脱落を防ぐことができます。各種材料のオプションがあり、世界各地の燃焼性規格を満たす型番を選択できます。さらに、新材料はグロー ワイヤ要件および UL 94 V-0 に適合しています。

よくある質問

Q: アプリケーションの電流要件と電圧要件は何ですか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムの最大定格電流は 1 極あたり 9 A、定格電圧は AC 600 V です。


Q: ワイヤ タイプとワイヤ サイズの要件は何ですか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムの端子は、最大被覆外径 3.10 mm (0.122 インチ) までの AWG 26 (0.12 mm²) ~ AWG 16 (1.20 mm²) ワイヤの異なる 3 種類のワイヤ レンジの使用について認められています。

 

詳しくは、VAL-U-LOK コネクタに関するよくある質問 (FAQ) をご覧ください。

特長: VAL-U-LOK コネクタ

電線対電線および電線対基板
  • 2 ~ 24 極の個別配線相互接続 
  • 電線対電線および電線対基板ピンおよびソケット コネクタ システム
  • 0.165 インチ (4.20 mm) ピッチ
  • 短冊状またはバラ端子をご用意
  • Mate First/Break Last 機能を備えた 3 極の 1 列リセプタクル ハウジング
  • 垂直およびライト アングルのピン ヘッダ
  • グロー ワイヤ対応材料によるハウジング
  • UL 認可済みおよび CSA 認定済み

用途: VAL-U-LOK コネクタ

電子および産業用システム
  • 家電製品
  • デスクトップ コンピュータ
  • 屋内/屋外照明
  • セキュリティ システム
  • 産業用制御
  • HVAC システム制御
  • 記憶装置およびネットワーキング システム
VAL-U-LOK コネクタ

VAL-U-LOK コネクタは確かな価値をお届けします

VAL-U-LOK コネクタは、0.165 インチ (4.20 mm) ピッチの電線対電線および電線対基板の各タイプが用意され、1 極あたり定格電流 9 A、定格電圧 AC 600 V を備えています。

VAL-U-LOK コネクタは、0.165 インチ (4.20 mm) ピッチの端子を備えた電線対電線接続および電線対基板接続が用意されており、定格電流は 1 極あたり 9 A、最大定格電圧は AC 600 V です。 プラグおよびリセプタクル ハウジングは、電線対電線構成および電線対パネル構成が可能です。また、ヘッダ アセンブリは、垂直およびライト アングルの電線対基板接続が可能です。VAL-U-LOK コネクタには、2 列の 2 ~ 24 極および 1 列の 3 ~ 5 極の各モデルが用意されています。垂直ヘッダは、オプションの極性確認用ペグとドレイン ホール付きが用意されており、ブラインド メイト バージョンもあります。ライト アングル ヘッダには、オプションのねじ取付けフランジが提供されています。クリンプ、スナップイン ピン、ソケット端子により、最大被覆外径 0.094 インチ (2.39 mm) までの AWG 26 ~ 16 (0.12 ~ 1.2 mm²) ワイヤを結線します。新しいモデルは、オプションの端子位置保証 (TPA) リテーナーに対応しています。これにより、端子はハウジングに完全に固定され、端子の脱落を防ぐことができます。各種材料のオプションがあり、世界各地の燃焼性規格を満たす型番を選択できます。さらに、新材料はグロー ワイヤ要件および UL 94 V-0 に適合しています。

よくある質問

Q: アプリケーションの電流要件と電圧要件は何ですか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムの最大定格電流は 1 極あたり 9 A、定格電圧は AC 600 V です。


Q: ワイヤ タイプとワイヤ サイズの要件は何ですか?

A: VAL-U-LOK コネクタ システムの端子は、最大被覆外径 3.10 mm (0.122 インチ) までの AWG 26 (0.12 mm²) ~ AWG 16 (1.20 mm²) ワイヤの異なる 3 種類のワイヤ レンジの使用について認められています。

 

詳しくは、VAL-U-LOK コネクタに関するよくある質問 (FAQ) をご覧ください。

特長: VAL-U-LOK コネクタ

電線対電線および電線対基板
  • 2 ~ 24 極の個別配線相互接続 
  • 電線対電線および電線対基板ピンおよびソケット コネクタ システム
  • 0.165 インチ (4.20 mm) ピッチ
  • 短冊状またはバラ端子をご用意
  • Mate First/Break Last 機能を備えた 3 極の 1 列リセプタクル ハウジング
  • 垂直およびライト アングルのピン ヘッダ
  • グロー ワイヤ対応材料によるハウジング
  • UL 認可済みおよび CSA 認定済み

用途: VAL-U-LOK コネクタ

電子および産業用システム
  • 家電製品
  • デスクトップ コンピュータ
  • 屋内/屋外照明
  • セキュリティ システム
  • 産業用制御
  • HVAC システム制御
  • 記憶装置およびネットワーキング システム