グロー ワイヤ試験要件に適合

当社のグロー ワイヤ コネクタは、ハウジングおよびヘッダ構成を幅広く取り揃えており、電線対電線・中継接続・パネル取付け・電線対基板の各構成でお使いいただけます。これらのコネクタは、業界で義務付けられている安全性および環境に関する各要件に適合するよう設計されています。

特殊なグロー ワイヤ対応材料を採用し、何通りものコネクタ ハウジングやヘッダ スタイル、各種構成からお選びいただけます。 パネル取付け・中継接続・電線対基板コネクタ (垂直またはライト アングル オプションを選択可能) を使用した、ピッチ間隔や定格電流の異なる電線対電線ソリューションをご用意しています。他にも、丸形/フランジ付き/防水型/色付きのハウジングといった設計構成も取り揃えており、電気モータや信頼性の高い加熱・冷却素子など、家庭用器具のほぼすべての用途に対応したソリューションを提供します。グロー ワイヤ試験は、IEC/EN 60335-1 第 5 版「家庭用およびこれに類する電気機器の安全性」で義務付けられている試験です。2001 年以降にヨーロッパで販売される家電機器には、この規格に準拠することが義務付けられています。そのため、この地域では製品の妥当性を示す主要な規格となっていますが、世界的な家電製造業者として製品供給を行うためには、アジア太平洋地域やアメリカの企業もまた、この規格への準拠が必要となります。

5mm パワー キー コネクタ
5mm パワー キー コネクタは、家電製品の電源回路を最適化します。
Economy Power コネクタ
Economy Power コネクタは、スペースが限られている場合の基板への電源供給に適しています。
VAL-U-LOK コネクタ
VAL-U-LOK コネクタには、電線対電線・電線対パネル・電線対基板の各構成が揃っています。
ユニバーサル メイテンロック コネクタ
ユニバーサル MATE-N-LOK コネクタには、丸形/フランジ付き/防水型/色付きのハウジングが揃っています。

グロー ワイヤ試験 (GWT)

当社のグロー ワイヤ製品は、産業界の要件に準拠しています。厳しい試験によって製品性能の評価を実施することを通じて、材質の燃焼性と耐火性に関する IEC グロー ワイヤ試験の仕様に適合しています。この試験は、最終製品、原材料試験板、人が使用する製品、あるいは単独で機能する製品で実施できます。

パワー トリプル ロック コネクタ
パワー トリプル ロック コネクタは、3-in-1 ロッキング機能を提供するほか、さまざまな色・材質・キーイング オプションが揃っており、定格は 20A です。
シグナル ダブル ロック (SDL) コネクタ
シグナル ダブル ロック コネクタは、ハウジング内に端子を確実に装填し、端子の不完全な嵌合を防止します。
パワー ダブル ロック コネクタ
パワー ダブル ロック コネクタは、ワイヤ結線用のプラグおよびキャップ ハウジング、オプションのダブル ロック プレート、クリンプ端子、プリント基板ピン ヘッダで構成されています。
TE Connectivity は、家電製品を製造するお客様が IEC 60335-1 規格による燃焼性要件への準拠を達成するための製品を幅広く提供することに、全力で取り組んでいます。
グロー ワイヤ対応コネクタ,
ホワイト ペーパー

特長

グロー ワイヤ対応コネクタ

  • 775°C 以上のグロー ワイヤ着火性試験 (GWIT) に対応
  • IEC 60335-1 第 5 版に準拠するには、3 種類の材質のプレート上での試験実施が必要
  • 850°C 以上のグロー ワイヤ燃焼性指数 (GWFI) および GWT NF 試験実施済み
  • 最終製品での成形部品の試験にともなう時間およびコストを削減
  • V2 や V0 のグロー ワイヤ材質に対応した製品をご用意
  • 幅広い用途に使用可能な、適応性および汎用性に優れた製品ラインナップ

用途

グロー ワイヤ対応コネクタ

  • 洗濯機および乾燥機
  • 冷蔵庫
  • 空調
  • 食洗機
  • ファンおよびフード
  • 調理機器
  • 電子レンジ
  • 小型家電
  • 給湯器、ボイラー
  • 自動販売機