DEUTSCH ABC In-Line シリーズ

コンパクトかつ耐久性の高い柔軟性

当社の DEUTSCH ABC In-Line シリーズ モジュラ角形コネクタは、高性能客室システムの用途に最適です。

TE の DEUTSCH ABC In-Line モジュラ コネクタは、スペースと密度を最大化します。 これらのコネクタは、1) 軽量で耐腐食性のある複材シェル、2) 環境的に密閉された "ハーフ インチ" モジュール、3) AS39029 標準クリンプ挿抜式コンタクト、という 3 つの単純な要素で構成されています。卓越した環境性能を実現するため、モジュールはフッ素シリコン材のリア グロメットによる電線三重シールと、瓶の栓のようなシールの特徴を持っています。信号と低電力の両ニーズのために、標準的な AWG 22、20、16 および 12 電線を接続できる様々なモジュールが用意されています。モジュールとシェルにはキー溝が付いており、嵌合ミスを防ぎます。ABC イン-ライン シリーズは過酷な環境でも使用できるよう設計されており、-65 ~ +175ᵒC の温度、高い高度、高湿度、振動、航空宇宙用途での溶剤に耐え、そして低発煙性、低毒性および燃焼性という特性も持っています。

利点

  • 軽量かつ省スペース
  • 信頼性を高める密閉性
  • 汎用性
  • 使いやすい
  • 安全

特徴

  • 軽量複合でありながら強力な設計
  • 界面およびワイヤ絶縁シール
  • 24 ~ 12 AWG のワイヤ許容範囲
  • 色分けによって識別が容易

用途

  • 機内娯楽
  • ギャレーや天井照明などの商用航空用途
  • ケーブル対ケーブル アセンブリ