GRACE INERTIA コネクタ シリーズ

GRACE INERTIA コネクタ シリーズ

常時ネットワーク接続される将来の住宅では、効率的かつ信頼性の高い安全なコネクタ ソリューションが必要です。TE Connectivity (TE) の GRACE INERTIA コネクタ シリーズは、同時に回路を完結し、コネクタをロックして嵌合します。

GRACE INERTIA コネクタには、同時に回路を完結し、次にコネクタを「ロック」する慣性ロック機構が採用されています。それによって、アセンブリ時の人的エラーをなくす優れたソリューションが実現されます。 この機能によって、理想的な嵌合信頼性とミスマッチの防止が可能になり、複雑な検査プロセスが不要になります。高度な設計によって適切な挿入が実現し、ヘッダー ピンの変形が防止されます。人間工学対応の設計は、アセンブリを容易にし、ピッチがコンパクトなためにコネクタ全体のサイズは小さくなっています。また、ランスレス端子によって引っ掛かりまたはもつれが防止され、二重ビーム端子設計によって良好な接続性と耐久性が提供されています。3.3mm、3.5mm、6.0mm、6.2mm、6.5mm、7.92mm、9.0mm、12.4mm の極間のオプションで、4 種類のキーイング方法および色が用意されています。これらの小型電線対電線および電線対基板コネクタは幅広い電気製品に使用されています。たとえば、家電、トランスポーテーション ソリューション、空調、自動販売機、産業用制御装置、HVAC システムなどです。

特長と利点

  • 慣性ロック機構により、想定外の接続不良を防止
  • 電線対基板および電線対電線の構成でご用意
  • 適切な挿入が可能でヘッダー ピンの変形を防止する設計
  • ランスレス端子により、引っ掛かりまたはもつれを防止
  • 二重ビーム端子設計により、良好な接続性および耐久性を提供
  • 4 種類のキーイング方法および色の利用できるシリーズ
  • 人間工学に基づいた設計による簡単なアセンブリ
  • 一部のモデルではオプションでダブル ロック プレート (TPA デバイス) を利用可能

用途

  • 洗濯機
  • トランスポーテーション ソリューション
  • 産業用制御
  • 家電製品
  • 空調
  • 冷蔵庫
  • 自動販売機
  • コントロール キャビネット
  • 産業用機械
  • HVAC システム
  • PCB 基板にウレタン被覆