AMPMODU 相互接続システム ファミリについて

接続信頼性

AMPMODU Mod IV および V コネクタ ファミリは、モジュラ式の 0.100" x 0.100" (2.54 x 2.54 mm) 中心線構成に基づく堅牢で信頼性の高い各種電線対基板コネクタで構成されています。

さまざまな利点を備えたシステム。 AMPMODU IV および V 相互接続製品は、0.025" (0.64) 正方形ポストを備えた AMPMODU 分離、シュラウド付きおよびシュラウドなしヘッダに嵌合します。このコネクタ ファミリは AMPMODU IV および V 電線適用圧着端子とハウジングで構成されており、3 レベルの端子嵌合圧力を備え、0.100 CL の 1 列および 2 列構成が用意されています。

圧力使用可

.100

中心線

キー

入手可能

特徴

  • 電線対基板システム
  • 分極
  • 張力緩和
  • 取り付けイヤーおよびディテント
  • キーイング プラグを使用可能

用途

  • 自動車制御
  • コンピュータ
  • 医療機器
  • 自動販売機
  • 計器および試験機器
  • 電気通信
  • ストレージ装置
  • 生活家電
  • ゲーム機およびビデオ装置