薄型のボタン型バッテリー ホルダ

当社のコンパクトな薄型のサーフェスマウント バッテリー ホルダは、高さ 2.5 mm、幅 6.7 mm、奥行 10.6 mm の製品です。バッテリーは上部からホルダに容易に押し込むことができます。TE のボタン型バッテリー ホルダをボタン型バッテリーの組み立てプロセスに組み込むことで、生産効率が大幅に向上します。ML 616 (直径: 6.8 mm、高さ: 1.6 mm) および ML 614 (直径: 6.8 mm、高さ: 1.4 mm) のどちらも、自動取り付け装置に対応しています。バッテリーの残量が低下した場合は、バッテリーをホルダから容易に取り外せるため、環境汚染を防ぐことができます。

製品の特長

ボタン型バッテリー ホルダ

  • 効率的: ボタン型バッテリーの組み立てプロセスを改善
  • 使いやすい: 上部からホルダに容易に押し込むことが可能
  • コンパクト: 6.7 mm × 10.6 mm
     

2.5 mm

薄型

0.08 g

軽量

各種用途

ボタン型バッテリー ホルダ

  • 携帯電話
  • 移動体通信デバイス