信頼性の高い高性能コネクタ

TE のPC 向けバッテリー相互接続は、高信頼性と高性能を実現するよう設計されています。5 極のヘッダと当社の 5 極リセプタクル コネクタにより、信頼性が高く嵌合/抜去が容易な相互接続が実現します。単一端子における定格電流は 30°C の立ち上がり時間で 7 A であり、動作温度定格は -30°C ~ +70°C です。ヘッダには頑丈な黄銅製の端子を採用しており、二重のスズめっきまたはスズ鉛のはんだテールと、ニッケルの嵌合面を備えています。こうした特徴によってシステムの寿命が確保されており、相互接続の嵌合/抜去について高いサイクル寿命を提供しています。ハウジングは耐熱 UL 94V-0 定格の熱可塑性素材でできており、左側または右側のキーイング、あるいはキーレス取り付けのいずれかの構成からお選びいただけます。

製品の特長

PC 向けバッテリー相互接続

  • 角度 0° ~ 90° に対応可能な多方向嵌合
  • スタンダードな 5 極 システム
  • インタフェースのトータル ソリューション
  • 単一端子における電流容量: 30°C での立ち上がり時間で 7 A
  • 左/右/キーレス分極を備えた、ライトアングル ヘッダまたは垂直マウント ヘッダから選択可能
  • 7.2/10.8/12.0 V の充電式バッテリーに対応したヘッダをご用意
  • はんだテールまたは溶接タブを備えた、リセプタクル コネクタ
  • 使いやすいバッテリー嵌合/抜去方式を採用
  • 設計サイクル タイムを短縮
  • 全体的なコスト削減を実現

-30°C

最低動作温度定格

+70°C

最高動作温度定格

各種用途

PC 向けバッテリー相互接続

  • ウルトラポータブル デバイス
  • ノートパソコン

ドロップイン リセプタクル コネクタ

溶接タブ/はんだテール

TE のドロップイン リセプタクル コネクタは、バッテリー パック コンパートメントに確実にフィットします。プリント基板取り付けに対応した、溶接タブ/はんだテールのさまざまなバージョンをご用意しています。ハウジングは、強い衝撃にも耐えられる UL 94V-0 定格の熱可塑性素材でできており、はんだテール バージョンでは耐熱ハウジングをご用意しています。TE のバッテリー相互接続システムでは、さまざまな方向の嵌合と電圧またはフォームファクタの極性に対応し、安全性と使いやすさをご提供しています。