WYE

WYE - 電力用途に対応する 1 極導出

WYE シリーズは、あらゆる主要な鉄道車両パワー システム向けに特化されており、主に台枠または台車で使用されています。3,000 ボルト、最大 120 mm² ケーブル サイズの設計で、マルチウェイ用途に対応します。

特長

  • 積層可能なモジュール型
  • 省スペースかつ軽量
  • ハロゲンフリー

詳細

  • 取り付けねじによる複合材ロック システムに 1 極パワー導出
  • 1 入力/2 出力
  • ケーブル断面: 35 ~ 120 mm2
  • 6 嵌合キー ポジション

主な特性

  • 定格電流: 最大 400 A (電線 120 mm2)
  • 供給電圧: 3,000 V
  • 交流耐電圧: 9,500 V
  • 保護インデックス: IP66
  • 塩水噴霧耐性: 500 時間
  • 温度範囲: -40oC/+100oC
  • 振動および衝撃: EN 61-373 カテゴリ 2