DEUTSCH ASDD 10-23

高密度および高性能

このコネクタは、密度で高性能な次世代コネクタです。コネクタ設計に革新をもたらします。通常のオートスポーツと比較して 2 シェル サイズの節約が可能です。通常のオートスポーツ用コネクタの同等シェル サイズと比較して、約 2 倍のコンタクト数を持つ軽量コネクタ。導電性の黒亜鉛ニッケル、電線接続面のシール、接着とシールされたインサートによる湿気の侵入防止によって、このコネクタは過酷な環境にも耐えることができます。

特長

DEUTSCH ASDD シリーズ コネクタ
  • 5 種類のシェル サイズ
  • 超軽量
  • 通常のオートスポーツ用製品の同等のシェル サイズと比較して約 2 倍の端子数
  • 一体式遮蔽処理
  • 導電性を持つ黒亜鉛仕上げ

適用事例

  • オートスポーツの厳しい環境に対応できる設計
  • エンジン制御ユニット
  • ギアボックス制御ユニット
  • データ ロガー
  • 一般データ システム要件