メカトロニクス コンポーネント

メカトロニクス コンポーネント

メカトロニクス向けに設計製造されています。TE では、機械コンポーネントと電気ハードウェアを 1 つのユニットにパッケージ化する設計を採用した製品を提供しています。

設計の統合は多機能なコンポーネントを生み出します。  

TE では、メカトロニクス アプリケーションをサポートするコンポーネント、サブアセンブリ、モジュールを提供しています。電気的接続技術と機械的パッケージング設計により、カスタム電子モジュール、コネクタ インタフェース、特殊用途センサを一体化できます。これらのコンポーネントは、ABS システムからアクシデント クラッシュ センサ ハウジングに及ぶ車載用途に高い信頼性をもたらします。

用途

トランスミッション制御製品

  • ソレノイド リードフレーム接続
  • パススルー リードフレーム接続

 

安全システム製品

  • アクシデント クラッシュ センサ ハウジング
  • 加速で動作する電子回路
  • 圧力で動作する電子回路 
  • エアバッグ制御モジュール ハウジング

 

ブレーキ/スタビリティ コントロール

  • アンチロック ブレーキ システム (ABS) 製品
  • 車両スタビリティ コントロール (VSC) 製品
  • スリップ コントロール/トラクション コントロール (TSC) 製品
  • 回生ブレーキ製品