製品 (21)
CAT-D487-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 いいえ
CAT-AM7801-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-AM705-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • ワイヤ絶縁直径 1.9 – 3
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
828922-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • シールのタイプ キャビティ ブランク プラグ
  • 材質 シリコン
  • ナチュラル
  • キャビティ径 5.2
  • ケーブル被覆外径 6.2
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 いいえ
828905-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 材質 シリコン
  • キャビティ径 5.2
  • ケーブル被覆外径 3
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 はい
1443998-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • ナチュラル
  • ボディの材質 PA
  • 取り付けの特徴 なし
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 2.36
  • 30.3
  • 長さ 8.4
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
282536-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • シールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 材質 シリコン
  • グレー
  • キャビティ径 5
  • ケーブル被覆外径 2.7 – 3
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 はい
2066502-2 有線ボックスのアクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • UL 難燃性グレード UL 94V-HB
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 振動クラス レベル 3G
概要
防水型ミニ ヒューズ ホルダ

コンパクトな防水型回路保護

IP67 定格防水機能を備えた当社の小型 2 極ミニ ヒューズ ホルダは、AMP MCP 2.8 端子に対応しており、標準の DEUTSCH DT プラグおよび AMPSEAL 16 コネクタ取り付けクリップを使用して取り付けることができます。この防水型ミニ ヒューズ ホルダは、失敗が許されない用途において高い信頼性を実現するように設計されています。厳しい振動や機械的衝撃にも耐える頑丈な熱可塑性樹脂で作られており、2 個のアクティブ ヒューズと 2 個の予備ヒューズを収容できます。

製品の特長:

防水型ミニ ヒューズ ホルダの仕様
  • コンパクトなサイズ
  • 2 個のアクティブ ヒューズと 2 個の予備ヒューズを収容
  • IP67 定格の環境的密閉
  • 取り付け機能内蔵、または取り付けクリップに対応するダブテールをご用意
  • カバーではなくハウジング アセンブリに取り付けるため、シールにかかる負荷が軽減され、きわめて堅牢なシール インタフェースを実現

回路保護を簡単に追加

当社の取り付けクリップは、90° および 180° のオプションで熱可塑性樹脂製または金属製が用意されています。ヘビー デューティー車両と機器にアクセス可能な回路保護を簡単に追加できます。

 


さまざまな製品の組み合わせでアセンブリできます。その一例をご覧ください。

用途:

  • 回路および構成部品の保護
  • 電気モータ
  • コンプレッサ
  • 照明器具
  • 電動式ポンプ

トラック、バス、農業機械、建設機械、船舶など、特殊車両業界の高振動用途に対応する、環境的に密閉された回路保護が必要とされるあらゆる場所にご利用いただけます。

主な利点:

  • 場所を問わず防水済みヒューズをすばやく簡単に追加
  • すぐにご利用いただける取り付けクリップをはじめとする複数の取り付けオプション
  • 業界標準のミニ ヒューズに対応
  • 実績のある高性能 AMP MCP 端子システムを使用
業界標準のヒューズ
業界標準のミニ ヒューズに対応
取り付けクリップ
すぐにご利用いただける取り付けクリップ

端子システム:

2.8 mm AMP MCP 端子は、各 ATM ミニ ヒューズ ブレード端子の両側に複数の接点を確立し、安定した電気接続と確かなヒューズ保持性能を実現します。また、3 層のグランド ワイヤ シールにより、ワイヤとプラスチック ハウジングに冗長性を備えた堅牢なシーリングが提供されます。

ヒューズ ホルダ
関連資料
防水型ミニ ヒューズ ホルダ

コンパクトな防水型回路保護

IP67 定格防水機能を備えた当社の小型 2 極ミニ ヒューズ ホルダは、AMP MCP 2.8 端子に対応しており、標準の DEUTSCH DT プラグおよび AMPSEAL 16 コネクタ取り付けクリップを使用して取り付けることができます。この防水型ミニ ヒューズ ホルダは、失敗が許されない用途において高い信頼性を実現するように設計されています。厳しい振動や機械的衝撃にも耐える頑丈な熱可塑性樹脂で作られており、2 個のアクティブ ヒューズと 2 個の予備ヒューズを収容できます。

製品の特長:

防水型ミニ ヒューズ ホルダの仕様
  • コンパクトなサイズ
  • 2 個のアクティブ ヒューズと 2 個の予備ヒューズを収容
  • IP67 定格の環境的密閉
  • 取り付け機能内蔵、または取り付けクリップに対応するダブテールをご用意
  • カバーではなくハウジング アセンブリに取り付けるため、シールにかかる負荷が軽減され、きわめて堅牢なシール インタフェースを実現

回路保護を簡単に追加

当社の取り付けクリップは、90° および 180° のオプションで熱可塑性樹脂製または金属製が用意されています。ヘビー デューティー車両と機器にアクセス可能な回路保護を簡単に追加できます。

 


さまざまな製品の組み合わせでアセンブリできます。その一例をご覧ください。

用途:

  • 回路および構成部品の保護
  • 電気モータ
  • コンプレッサ
  • 照明器具
  • 電動式ポンプ

トラック、バス、農業機械、建設機械、船舶など、特殊車両業界の高振動用途に対応する、環境的に密閉された回路保護が必要とされるあらゆる場所にご利用いただけます。

主な利点:

  • 場所を問わず防水済みヒューズをすばやく簡単に追加
  • すぐにご利用いただける取り付けクリップをはじめとする複数の取り付けオプション
  • 業界標準のミニ ヒューズに対応
  • 実績のある高性能 AMP MCP 端子システムを使用
業界標準のヒューズ
業界標準のミニ ヒューズに対応
取り付けクリップ
すぐにご利用いただける取り付けクリップ

端子システム:

2.8 mm AMP MCP 端子は、各 ATM ミニ ヒューズ ブレード端子の両側に複数の接点を確立し、安定した電気接続と確かなヒューズ保持性能を実現します。また、3 層のグランド ワイヤ シールにより、ワイヤとプラスチック ハウジングに冗長性を備えた堅牢なシーリングが提供されます。

ヒューズ ホルダ
CAT-D487-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • UL 難燃性グレード なし
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 いいえ
CAT-AM7801-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • サービス可能 はい
CAT-AM705-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • ワイヤ絶縁直径 1.9 – 3
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
828922-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • シールのタイプ キャビティ ブランク プラグ
  • 材質 シリコン
  • ナチュラル
  • キャビティ径 5.2
  • ケーブル被覆外径 6.2
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 いいえ
828905-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ  1
  • シールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 材質 シリコン
  • キャビティ径 5.2
  • ケーブル被覆外径 3
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 はい
1443998-1 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用ハウジング  1
  • ストレイン リリーフ いいえ
  • ナチュラル
  • ボディの材質 PA
  • 取り付けの特徴 なし
  • 有極 はい
  • 端子位置保証 いいえ
  • 高さ 2.36
  • 30.3
  • 長さ 8.4
  • 実装方法 パッケージ
  • パッケージ数量 1
  • コネクタ位置保証機構(CPA) いいえ
  • サービス可能 いいえ
282536-1 自動車用シールおよびキャビティ プラグ
  • シールのタイプ 単極ワイヤシール (SWS)
  • 材質 シリコン
  • グレー
  • キャビティ径 5
  • ケーブル被覆外径 2.7 – 3
  • 使用温度範囲 -40 – 130
  • UL 難燃性グレード なし
  • 炭化水素に対する抵抗 不良
  • ショア A 硬度 50
  • 潤滑剤容量 はい
2066502-2 有線ボックスのアクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • UL 難燃性グレード UL 94V-HB
  • 使用温度範囲 -40 – 80
  • 振動クラス レベル 3G