配電ソリューション

過酷で複雑な環境におけるパワー ネットワーク向けソリューション

TE のシール型ダイレクト ワイヤ ISO ヒューズおよびリレー エンクロージャ製品は、車両のパワー ネットワーク内で電流の制御・配分を行います。数種類のラインナップをご用意しており、オプションのフランジを使用するか、DEUTSCH または AMPSEAL 16 コネクタ取り付けクリップを使用すれば、簡単に取り付けできます。TE のシール型 2 極ヒューズ ホルダは、シール型ミニ ヒューズ ホルダとシール型 MAXI ヒューズ ホルダを含んでいます。いずれのオプションも、どんな自動車にも迅速かつ簡単に、アクセス可能な回路保護機能を追加できます。

堅牢で柔軟性に優れた、コスト パフォーマンスの高いソリューション

TE 製品の対応用途
  • オン ハイウェイ/オフロード用トラック
  • 一般旅客バスおよびスクールバス
  • 建設用の機械および機器
  • 農業機械および芝生養生機械
  • 産業用機械および電力設備
  • レクリエーション用製品 - スノーモービル・ボート・水上バイク、多目的車 (UTV)、オフロード車 (ATV)、オートバイ、その他

 

シール型ダイレクト ワイヤ ヒューズおよびリレー エンクロージャ

TE のシール型ダイレクト ワイヤ ヒューズおよびリレー エンクロージャ製品を使用すれば、電気回路保護および負荷スイッチングの機能を迅速かつ低コストで、設計に取り入れることができます。この製品ファミリは、8 ~ 60 の回路容量に対応しており、過酷な環境・高振動・モバイル機器・レジャー用機器・各種商用車など幅広い使用に対応する自由度の高い構成を実現します。

シール型ダイレクト ワイヤ ヒューズおよびリレー エンクロージャ

モジュール設計により、工具なしでの容易な取り付け、完全な環境保護機能を提供するほか、優れたシール型 MCP 2.8 mm/6.3 mm レセプタクル端子を採用することで、迅速な組み立てが可能になり、所要コストも削減できます。頑丈なエンクロージャはフランジ一体型のため、取り付けが簡単です。90°/180° のオプションがあり熱可塑性樹脂製または金属製から選択可能な、標準の DEUTSCH DT プラグや AMPSEAL 16 コネクタ取り付けクリップを使用して、取り付けることができます。

製品の特長:

シール型ダイレクト ワイヤ ヒューズおよびリレー エンクロージャの仕様
  • 2.8 mm プラグイン ブレード ATM タイプ ミニ ヒューズや、280 マイクロ リレー コンポーネントに特化した設計
  • シール型 AMP MCP 2.8 mm リセプタクル端子を採用
  • 多様な取り付け構成に対応
  • カバー取り付けにより、IP67 等級の要件に適合するシール性能を発揮
  • 14 AWG GXL ~ 18 AWG SXL ワイヤ向け
  • 何通りものオプションをご用意

AMP MCP 端子の特長

6.3 mm AMP MCP 端子は、ISO リレー ブレード端子それぞれの両側に複数の接点を構築して、安定した電気接続と確実なリレー保持性能を提供します。また、3 層のグランド ワイヤ シールにより、ワイヤとプラスチック ハウジングに冗長性を備えた堅牢なシール性能をプラスします。

AMP MCP 端子の特長

2.8 mm AMP MCP 端子は、ATM ミニ ヒューズ ブレード端子それぞれの両側に複数の接点を構築して、安定した電気接続と確実なヒューズ保持性能を提供します。また、3 層のグランド ワイヤ シールにより、ワイヤとプラスチック ハウジングに冗長性を備えた堅牢なシール性能をプラスします。

シール型 2 極ヒューズ ホルダ

TE では、2 種類のシール型 2 極ヒューズ ホルダを取り揃えています。TE のコンパクトな、IP67 等級の 2 極ミニ ヒューズ ホルダは、AMP MCP (多重接触点) 2.8 端子に対応します。頑丈な熱可塑性樹脂で作られており、厳しい振動や機械的衝撃にも耐えられます。この頑丈なミニ ヒューズ ホルダは、2 個のアクティブ ヒューズと 2 個の予備ヒューズを収容できます。コンパクトな 2 極 の MAXI ヒューズ ホルダは、MCON 8 mm リセプタクル端子に対応します。頑丈な熱可塑性樹脂で作られた MAXI ヒューズ ホルダは、過酷な環境に耐え、単極ヒューズを収容できるよう設計されています。

シール型 2 極ヒューズ ホルダ

シール型ミニ ヒューズ ホルダおよび MAXI ヒューズ ホルダのどちらも、90°/180° のオプションがあり熱可塑性樹脂製または金属製から選択可能な、標準の DEUTSCH DT プラグや AMPSEAL 16 コネクタ取り付けクリップを使用して、取り付けることができます。ヘビー デューティー車両と機器にアクセス可能な回路保護機能を追加する必要があるなら、TE の 2 極ヒューズ ホルダがお役に立ちます。

製品の特長:

シール型 2 極ヒューズ ホルダの仕様
  • コンパクトなサイズ
  • 2 個のアクティブ ヒューズを収容シール型のミニ ヒューズ ホルダに、さらに 2 個の予備ヒューズを収容
  • IP67 等級準拠の環境シール性能
  • 取り付け機能内蔵、または取り付けクリップに対応するダブテールから選択可能
  • カバーではなくハウジング アセンブリに取り付けるため、シールにかかる負荷が軽減され、きわめて堅牢なシール インタフェースを実現
CAT-AM7-FRB69 その他の有線ボックス  1
  • コンポーネント タイプ ヒューズ ホルダ
  • ヒューズのタイプ ミニ ATM ヒューズ
  • リレーのタイプ 280 プラグイン
  • 防水性 はい
  • ヒューズ数 (最大) 2
  • リレー数 (最大) 0
  • 極数 4
  • 公称電圧アーキテクチャ 12
  • 二次ロック いいえ
  • Contact Current Rating (Max) 20
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • 動作温度 (最大) 125
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 保護等級 IP67
CAT-D487-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PA GF
  • その他
  • コネクタ取り付けのタイプ Panel
  • 使用温度範囲 -55 – 125
  • UL 難燃性グレード なし
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • サービス可能 いいえ
CAT-AM7801-M8649 その他の自動車用コネクタ アクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ 取り付けクリップ
  • コネクタ タイプ 電線対電線
  • 材質 PA
  • 使用温度範囲 -40 – 120
  • UL 難燃性グレード UL 94-HB
  • パッケージ数量 1
  • 実装方法 パッケージ
  • サービス可能 はい
CAT-AM705-T273 自動車、トラック、バス、およびオフロード車用端子  1
  • 防水性 いいえ
  • 一次ロックの特徴 クリーン ボディ
  • ワイヤ タイプ アルミニウム
  • Insulated No
  • リセプタクルのスタイル 180°
  • シールのタイプ ファミリ シールまたは非密閉
  • 圧着タイプ F クリンプ
  • 通常の定格電流 8
  • 端子およびスプライス オプション Receptacle
  • 嵌合タブの幅 1.5
  • 嵌合タブ厚 .4
  • 界面めっき スズ (Sn)
  • 端子結線面のめっき材質 スズ (Sn)
  • 結線方法 クリンプ
  • Wire Size 10 – 11
  • Wire Size .2 – .35
  • ワイヤ サイズ検索 6
  • ワイヤ サイズ検索 .2
  • Tab Length 27.5
  • ワイヤ絶縁直径 1.9 – 3
  • 使用温度範囲 -40 – 105
  • 認証/規格 LV214
  • パッケージ数量 4000
  • 実装方法 リール
  • 端子伝導性 0 ~ 24 A (低出力)
1443996-4 有線ボックスのアクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • 防水性 はい
  • 極数 27
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 保護等級 IP67
2098164-4 有線ボックスのアクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • 防水性 はい
  • 極数 27
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 保護等級 IP67
109854-1 有線ボックスのアクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • 防水性 はい
  • 極数 40
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 保護等級 IP67
1443996-2 有線ボックスのアクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • 防水性 はい
  • 極数 27
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 保護等級 IP67
1443996-1 有線ボックスのアクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • 防水性 はい
  • 極数 27
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 保護等級 IP67
1443996-3 有線ボックスのアクセサリ  1
  • アクセサリのタイプ カバー
  • 防水性 はい
  • 極数 27
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • 使用温度範囲 -40 – 125
  • 保護等級 IP67