製品 (19) 概要
自動車 Ethernet 用のモジュラ式・拡張可能コネクタ

自動車 Ethernet 用のモジュラ式・拡張可能コネクタ

TE は、センサとシステムからのデータ伝送を可能にするクリティカルな電気自動車ネットワークの接続において、重要な役割を担っています。TE の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタは、IEEE 100BASE-T1/1000BASE-T1 に準拠した 100 Mbit/秒および 1 Gbit/秒のデータ伝送速度が実証されています。この性能は、TE の小型 NanoMQS 結線システムに基づく標準的な自動車用コネクタと、非シールド ツイストペア (UTP) ケーブルまたはシールド ツイストペア (STP) ケーブルの組み合わせにより達成することができます。

製品の特長/適合規格

MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ
  • TE の NanoMQS 端子システムに基づく自動車グレードの堅牢性
  • 高データ速度: 1 Gbps まで適用可能 (代替技術により 6 Gbps までの可能性)
  • IEEE 適合性: 100BASE-T1 (IEEE 802.3bw ‐ 100BASE-T1 規格 100 Mbps (IEEE 802.3bp 規格1 Gbps)、代替技術により 6 Gbps までの可能性  
  • 非シールド ツイストペア (UTP) およびシールド ツイストペア (STP) に対応
  • 車載用 Ethernet のニーズに完璧に整合する高コスト効率の設計とプロセス
  • 車両コネクティビティの構成要素に最適なモジュラ式の拡張可能なソリューションを提供
  • PoDL (クラス 3 ~ 48 V)
  • A2B
  • HDBaseT 
MATEnet ケーブル アセンブリ
MATEnet ケーブル アセンブリ (UTP/STP): 利用可能なケーブル タイプ: UTP 100 Mbps、UTP 1 Gbps、STP 1 Gbps 可能な構成: 1 ポート フレーム – 1 ポート フレーム 1 ポート フレーム – 1 ポート インライン カプラ メス インサート – メス インサート メス インサート – オス インサート
MATEnet 相互接続システム

MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ: 車載用 Ethernet の実現

用途

  • 車載ネットワーク
  • 先進運転者支援システム (ADAS)
  • RADAR/LiDAR 用途
  • 360° サラウンド ビュー カメラ
  • オンボード診断 (V2X 技術)
自動車 Ethernet 用の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ

TE の自動車 Ethernet 用 MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ

  1. データ伝送 (英語)

自動車用途のデータ伝送に関する TE のソリューションについてご覧ください。

関連資料
自動車 Ethernet 用のモジュラ式・拡張可能コネクタ

自動車 Ethernet 用のモジュラ式・拡張可能コネクタ

TE は、センサとシステムからのデータ伝送を可能にするクリティカルな電気自動車ネットワークの接続において、重要な役割を担っています。TE の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタは、IEEE 100BASE-T1/1000BASE-T1 に準拠した 100 Mbit/秒および 1 Gbit/秒のデータ伝送速度が実証されています。この性能は、TE の小型 NanoMQS 結線システムに基づく標準的な自動車用コネクタと、非シールド ツイストペア (UTP) ケーブルまたはシールド ツイストペア (STP) ケーブルの組み合わせにより達成することができます。

製品の特長/適合規格

MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ
  • TE の NanoMQS 端子システムに基づく自動車グレードの堅牢性
  • 高データ速度: 1 Gbps まで適用可能 (代替技術により 6 Gbps までの可能性)
  • IEEE 適合性: 100BASE-T1 (IEEE 802.3bw ‐ 100BASE-T1 規格 100 Mbps (IEEE 802.3bp 規格1 Gbps)、代替技術により 6 Gbps までの可能性  
  • 非シールド ツイストペア (UTP) およびシールド ツイストペア (STP) に対応
  • 車載用 Ethernet のニーズに完璧に整合する高コスト効率の設計とプロセス
  • 車両コネクティビティの構成要素に最適なモジュラ式の拡張可能なソリューションを提供
  • PoDL (クラス 3 ~ 48 V)
  • A2B
  • HDBaseT 
MATEnet ケーブル アセンブリ
MATEnet ケーブル アセンブリ (UTP/STP): 利用可能なケーブル タイプ: UTP 100 Mbps、UTP 1 Gbps、STP 1 Gbps 可能な構成: 1 ポート フレーム – 1 ポート フレーム 1 ポート フレーム – 1 ポート インライン カプラ メス インサート – メス インサート メス インサート – オス インサート
MATEnet 相互接続システム

MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ: 車載用 Ethernet の実現

用途

  • 車載ネットワーク
  • 先進運転者支援システム (ADAS)
  • RADAR/LiDAR 用途
  • 360° サラウンド ビュー カメラ
  • オンボード診断 (V2X 技術)
自動車 Ethernet 用の MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ

TE の自動車 Ethernet 用 MATEnet モジュラ式・拡張可能コネクタ

  1. データ伝送 (英語)

自動車用途のデータ伝送に関する TE のソリューションについてご覧ください。