MATE-AX 小型同軸コネクタ システム

MATE-AX 小型同軸コネクタ システム

TE の MATE-AX 自動車用同軸コネクタ システムは、EMI 耐性を備え、同軸線の相互接続ソリューションの小型化を図ります。アナログ信号およびデジタル データ伝送用途向けのきわめて堅牢な同軸コネクタ システムは、最大 9 GHz の優れたデータ速度性能を備え、最適化設計では最大 20 GHz のデータ速度性能を発揮します。TE の MATE-AX コネクタ システムは、データ伝送性能に高度な車載用同軸技術を投入します。MATE-AX 端子は高実装密度を備え、サイズと重量を低減して、より優れた燃料消費効率を実現します。

製品の特長

MATE-AX 小型同軸コネクタ システム

最大 9 GHz の周波数性能を備えた高周波 (RF) 信号用小型同軸コネクタ システム

  • 既存のケーブル タイプに対応: RTK-031/RG-174 と同等の自動車グレード同軸ケーブル
  • 防水型および非防水型
  • 9 GHz に対応、最適化設計では最大 20 GHz に対応
  • HF 性能の向上 (FAKRA 適合接続を超える)
  • 完全に保護された端子
  • 低挿入力/多極数に適合
  • 高保持力 (最小 75 N)
  • 高効率キーイング (最小 130 N)
  • LV214 規格に適合する実証済み防水設計
  • 標準的な端子およびコネクタ設計: スクープ設計、ハウジング上のコネクタ位置合わせ
  • ストレート バージョンと角度付きバージョンのヘッダ・ハウジング・端子
  • 既存のアーキテクチャに対応する端子設計
  • 高データ量に対応するより広い帯域幅
  • ほぼすべての自動車用途に対応する広範なヘッダのポートフォリオ

主な用途

MATE-AX 小型同軸コネクタ システム
  • アンテナ接続
  • 先進運転者支援システム (ADAS)
  • RADAR/LiDAR 用途
  • 360° サラウンド ビュー カメラ
  • V2X 技術