車載テクノロジ
当社にお任せください。TE が AMP+ シリーズで豊富に取り揃えているケーブル、コネクタ、ハーネス、端子は、高電圧および低電圧のパワーをバッテリーや車両、さらにはその周辺機器に安全かつ信頼性の高い方法で供給し、車載電源の製品化を支援します。
E モビリティはテクノロジの転換点に位置付けられています。 その理由はさまざまであり、単に燃料タンクの代わりに充電式のアキュムレーターによって必要な推進力を提供することだけに留まりません。現在は、設計から使用の段階に至るまでクルマを再定義するべき時期であり、それは都市圏で特に顕著です。 ハイブリッド車と電気自動車の黎明期から、当社はそれらの車両で使用する部品開発を強力に推進してきました。当社が AMP+ シリーズで豊富に取り揃えているケーブル、コネクタ、ハーネス、端子は、高電圧および低電圧のパワーをバッテリーや車両、さらにはその周辺機器に安全かつ信頼性の高い方法で供給し、車載電源の製品化を支援します。 安全性、信頼性、高効率性、ワールドワイドなエンジニアリングの卓越性の面で、当社の専門知識には大きな信頼を寄せていただくことができます。
車載テクノロジ
業界をリードする製品の構成
-
AMP+ 低中電流コネクタ HVA 280
TE の AMP+ 低中電流コネクタおよびヘッダ HVA 280 を使用することで、さまざまな設計の可能性と取り回しの柔軟性、そして製造効率が生まれます。
-
AMP+ 低中電流コネクタ HVA 630
TE の AMP+ 低中電流コネクタおよびヘッダ HVA 630 は、オンボードの充電システムに対して高度な高電圧保護を提供します。
-
AMP+ 高電流コネクタ システム HVP 800
TE の AMP+ 大電流コネクタ システム HVP 800 は、ハイブリッド車と電気自動車の中で大電流と高電圧を安全に伝送します。堅牢な設計により、ワイヤ ハーネス アセンブリを複数の経路で引き回すことができます。
-
AMP+ HVP 1100 大電流コネクタおよびヘッダ
TE の AMP+ HVP 1100 大電流コネクタおよびヘッダは、幅広いオプションによってハイブリッド車および電気自動車のデバイス用途に柔軟性を与えるよう設計されています。
-
AMP+ IPT シールド リングおよびトング端子
TE の AMP+ IPT シールド リング トングは、360 度の EMC シールドとワイヤ対デバイスの機能を提供します。
-
パワー レジスタ
TE のパワー レジスタは、回路の電流と電圧を高い信頼性で制御し、デバイスを保護します。
-
充電インレット タイプ 1
TE の AMP+ 充電インレット タイプ 1 は、米国および日本でのハイブリッド車および電気自動車用途に対応した交換可能なシステムです。
-
充電インレット タイプ 2
TE の AMP+ 充電インレット タイプ 2 は他のインレットと交換できるモジュラ システムであり、車体には実質的に影響を与えません。ヨーロッパ市場のハイブリッド車および電気自動車用途に適した製品です。
-
AMP+ 電気自動車用コンタクタ (EVC) 135
TE のコンパクトなコンタクタは、信頼性に優れた高速な切り替えとカスタム接続をハイブリッド車と電気自動車に実現します。
-
AMP+ 高電圧コンタクタ (EVC) 500-500L
TE の AMP+ 高電圧コンタクタ 500-500L は、ハイブリッド車や電気自動車で、高速かつ信頼性の高いスイッチングを実現します。
-
高電圧 Mini K HV プリチャージ リレー
TE の高電圧 Mini K HV プリチャージ リレーは、電源供給/負荷起動時に発生する突入電力からシステムを保護する上で、コスト面、安全性、軽量性、信頼性に優れたソリューションです。
-
高電圧カスタム ケーブル アセンブリ: TE では、密閉接続、360° の EMC シールド、内部セーフティ インターロックに対応した高電圧カスタム ケーブル アセンブリを用意し、ハイブリッド車および電気自動車用の OEM、配線ハーネス サプライヤ、バッテリー サプライヤに提供しています。