製品 (83) 概要
高速データ (HSD) 接続

高速データ (HSD) 接続

あらゆる場所で情報とエンターテイメントを提供します。TE では、車両用インフォテインメント モジュールなどの用途に対応した高性能な高速コネクタを提供しています。

すべての道がステージになります。 TE のハイスピード コネクタは、車載インフォテインメント モジュール、カメラ、コンシューマ ポート、ディスプレイ ユニットに対応した高速な接続ソリューションを実現します。このコネクタ製品ポートフォリオは、プロトコル 1 および 4 チャネル LVDS、IEEE 1394、GVIF、eMOST、USB 2.0 と組み合わせて使用できます。また、このハイスピード コネクタは、計画中のドイツ AK HSD インタフェースや USCAR 30 (Mini USB) にも対応しており、指定されたシールド接続システムとなっています。さらに、防水用途でも使用できます。

用途

  • カメラ接続
  • コンビ機器接続
  • デジタル チューナー ビデオ/オーディオ
  • ディスプレイ接続
  • リア シート エンターテイメント
  • USB インタフェース接続
  • テレマティックス接続

特徴

  • 製品ポートフォリオは AK ドイツ インタフェースと USCAR の要件に適合
  • 密閉用途にも最適
  • HSD 製品ポートフォリオは、さまざまなプロトコルと組み合わせて使用できます
  • 1 および 4 チャネルの低電圧差動信号 (LVDS)
  • GVIF (Gigabit Video Interface)
  • USB
  • IEEE 1394
  • イーサネット プロトコル

 

USCAR は商標です

機械

  • ワイヤ断面: 0.14 ~ 0.22 mm²
  • 挿抜サイクル: 最小 25
  • 符号化効率: 最小 80 N
  • コネクタ ロック保持力: 最小 110 N

電気

  • 反射減衰量: 1 GHz に対して -20 dB 以下 2 GHz に対して -17 dB 以下
  • 挿入損: 1 GHz に対して 0.1 dB 以下
  • 端子電流: DC 2.5 A 以下
  • 差動シールド効果 (カプラ): 最大 1 GHz に対して 75 dB 以上、最大 2 GHz に対して 65 dB 以上 
  • スキュー (信号端子間): 180° コネクタ: 5 ps/m 以下、90° コネクタ: 25 ps/m 以下 

製品仕様

  • 108-94331 (HSD ヘッダ)
  • 108-94333 (HSD 90° コネクタ)
  • 108-94334 (HSD180° コネクタ)
  • 108-94434 (HSD ハイブリッド コネクタ)
  • 108-94433 (HSD デュアル コネクタ)
  • 108-94106 (HSD RF システム)

用途仕様

  • 114-94058 (HSD 180° コネクタ)
  • 114-94117 (HSD 90° コネクタ)
  • 114-18867 (HSD ヘッダ)

規格

  • IDB 1394 自動車仕様
  • USCAR 2、REV 5
  • LV214
  • RoHS 準拠
関連資料
高速データ (HSD) 接続

高速データ (HSD) 接続

あらゆる場所で情報とエンターテイメントを提供します。TE では、車両用インフォテインメント モジュールなどの用途に対応した高性能な高速コネクタを提供しています。

すべての道がステージになります。 TE のハイスピード コネクタは、車載インフォテインメント モジュール、カメラ、コンシューマ ポート、ディスプレイ ユニットに対応した高速な接続ソリューションを実現します。このコネクタ製品ポートフォリオは、プロトコル 1 および 4 チャネル LVDS、IEEE 1394、GVIF、eMOST、USB 2.0 と組み合わせて使用できます。また、このハイスピード コネクタは、計画中のドイツ AK HSD インタフェースや USCAR 30 (Mini USB) にも対応しており、指定されたシールド接続システムとなっています。さらに、防水用途でも使用できます。

用途

  • カメラ接続
  • コンビ機器接続
  • デジタル チューナー ビデオ/オーディオ
  • ディスプレイ接続
  • リア シート エンターテイメント
  • USB インタフェース接続
  • テレマティックス接続

特徴

  • 製品ポートフォリオは AK ドイツ インタフェースと USCAR の要件に適合
  • 密閉用途にも最適
  • HSD 製品ポートフォリオは、さまざまなプロトコルと組み合わせて使用できます
  • 1 および 4 チャネルの低電圧差動信号 (LVDS)
  • GVIF (Gigabit Video Interface)
  • USB
  • IEEE 1394
  • イーサネット プロトコル

 

USCAR は商標です

機械

  • ワイヤ断面: 0.14 ~ 0.22 mm²
  • 挿抜サイクル: 最小 25
  • 符号化効率: 最小 80 N
  • コネクタ ロック保持力: 最小 110 N

電気

  • 反射減衰量: 1 GHz に対して -20 dB 以下 2 GHz に対して -17 dB 以下
  • 挿入損: 1 GHz に対して 0.1 dB 以下
  • 端子電流: DC 2.5 A 以下
  • 差動シールド効果 (カプラ): 最大 1 GHz に対して 75 dB 以上、最大 2 GHz に対して 65 dB 以上 
  • スキュー (信号端子間): 180° コネクタ: 5 ps/m 以下、90° コネクタ: 25 ps/m 以下 

製品仕様

  • 108-94331 (HSD ヘッダ)
  • 108-94333 (HSD 90° コネクタ)
  • 108-94334 (HSD180° コネクタ)
  • 108-94434 (HSD ハイブリッド コネクタ)
  • 108-94433 (HSD デュアル コネクタ)
  • 108-94106 (HSD RF システム)

用途仕様

  • 114-94058 (HSD 180° コネクタ)
  • 114-94117 (HSD 90° コネクタ)
  • 114-18867 (HSD ヘッダ)

規格

  • IDB 1394 自動車仕様
  • USCAR 2、REV 5
  • LV214
  • RoHS 準拠