高密度バルクヘッド

当社の DEUTSCH DRB シリーズ コネクタは、バルクヘッド用途のために設計されたヘビー デューティー コネクタです。フランジマウントとワイヤ配置は、多様なオプションからお選びいただけます。DEUTSCH DRB コネクタは、オンハイウェイおよびオフハイウェイ用途や、船舶、工業、および農機市場といった用途に適しています

製品の特徴:

DEUTSCH DRB コネクタの仕様

  • 端子サイズ 4 (100 A)、8 (60 A)、12 (25 A)、16 (13 A)、20 (7.5 A) に対応
  • 6 ~ 22 AWG (16.00 ~ 0.35 mm2)
  • 48 極、60 極、102 極、128 極の極数展開
  • フランジ取り付け
  • 角形、熱可塑性樹脂ハウジング
  • 嵌合用ねじジャッキ
  • 端子の位置合わせと保持確認用ウェッジロック

6-22

6 ~ 22 AWG (16.00 ~ 0.35 mm²)

角形、熱可塑性樹脂ハウジング

  1. DEUTSCH DRB コネクタの概要および組み立て要領書 (英語)

バルクヘッド用途のために設計された、当社の多極 DEUTSCH DRB コネクタをご覧ください。コネクタの概要と、嵌合や抜去、端子の挿入や取り外しについての手順をこのビデオでご確認ください。

よくある質問

Q:    DRB コネクタとは何ですか?

A:    DEUTSCH DRB コネクタは、防水コネクタであり、ケーブル対ケーブル用途向けに設計されています。DRB コネクタは、わずかな劣化も許されない過酷な環境下で、接続の用途で使われています。

Q:    DRB コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     トラック、バス、オフハイウェイ車両、建設機械、農業機械、採掘機械、緊急車両、林業機械、キャンピングカー、船舶、バイクなどに適しています。

 

Q:    DRB コネクタはどういった用途に適していますか?

A:     DEUTSCH DRB コネクタは、エンジン、トランスミッション、エンジン ルーム、電源制御ユニット、バルクヘッド、シャーシ、運転室において、その信頼性と性能を発揮します。DRB コネクタの堅牢な品質は市場で実績があり、安心してお使い頂けます。DRB コネクタの特徴は、フランジ取り付け、マルチピン配列、低コスト、およびさまざまな設計に柔軟に対応できることです。DRB コネクタを使えば、複数のサイズの端子を 1 つのシェルに組み込んで設計することができます。 

 

DEUTSCH DRB コネクタに関する他の FAQ を読む