AMP MCP インターコネクション システム

長期の使用に対応する高い信頼性

AMP MCP インターコネクション システムは、乗用車および商用車をはじめ、過酷な環境のオフハイウェイ車両用途における電気・電子接続用途向けに設計されています。AMP MCP 端子は、分離した電気特性と機械特性を備えた 2 ピース リセプタクル/タブ設計です。この設計により、卓越した、信頼性の高い性能が実現します。防水用途向けと非防水用途向けの電力接続、電線対電線および電線対基板接続用途、高電圧または高振動用途に対するお客様のニーズにお応えします。幅広いコネクタとヘッダのポートフォリオからお選びください。

製品の特長

端子システム用
  • 複数の接点
  • さまざまなワイヤ サイズに対応 (AMP MCP 1.5K 端子ワイヤ サイズ 0.2 mm² から AMP MCP 9.5 端子ワイヤ サイズ 16.0 mm² まで)
  • 高電流容量を備えたベース材料
  • 優れた振動負荷
  • 高電圧用途に対応する高温バージョンをご用意

製品の特長

ハウジングおよびコネクタ
  • AMP MCP 端子および他の TE 製品との組み合わせに対応する特別設計
  • 多くの自動車 OEM がすでに使用 
  • 1 極から100 極以上に対応するマルチ ポジションの組み合わせをご用意
  • 幅広いコネクタのポートフォリオ、お客様固有のカスタム設計も可能

端子システム

AMP MCP インターコネクション システム

AMP MCP 端子の設計は、標準化されたタブ サイズおよび自動車業界のインタフェース要件に適合しています。各端子はフラット リセプタクルで構成されており、フラット タブに嵌合します。すべての端子は、複数のスチール スプリングを備えた銅合金製です。2 ピース端子設計により電気特性と機械特性が分離されているため、どちらの機能においても最大限の接点の信頼性を実現します。端子は、ランス ロック システム付きまたはクリーン ボディ設計が用意されています。どちらのバージョンもコネクタ内の端子位置を確認するためのものです。端子ボディの一方の端はワイヤに接続され、もう一方の端は適合するタブに嵌合します。クローズ式スプリングにはさまざまな機能があり、完全な端子システムを実現します。迅速で経済的な結線処理は、TE アプリケーション ツーリングの幅広い製品ラインナップからお選びください。

製品の特長

端子システム用
  • 複数の表面めっきをご用意
  • 端子スプリングの保護
  • 通常の状況では端子スプリングの過渡な伸長なし
  • 裏面からの接続の可能性なし
  • 機械的損傷に対する保護
  • キャビティの的確な引き込み
  • 二次ロックをご用意 (4 方向)
  • 完全自動のハウジング内アセンブリ
  • 高振動に対応する LITEFORCE 端子設計、低挿入力

ハウジングおよびコネクタ

AMP MCP インターコネクション システム

AMP MCP コネクタ システムは、防水機能と激しい振動に対する耐性を備えたリセプタクルとタブ ハウジングを提供します。システムは、長期にわたる振動と機械的応力が端子システムの品質に影響を与える、自動車の電子・電気接続用途向けに設計されています。 信号・電源端子用 MCON または MQS など、他の TE Connectivity コネクタ システムに適合するハイブリッド バージョンを含む、防水/非防水の 2 種が用意されています。

製品の特長

ハウジングおよびコネクタ
  • CPA (ダブル ロック プレート) 機能
  • 高い信頼性 - 長期の使用に対応
  • 高い振動レベルに対応
  • 品質問題のない優れた設計で、製造コストとサービス コストを削減
  • 事前ロック位置で提供される一体型二次ロック デバイス
  • 電線対電線接続の防水型および非防水型コネクタ (SWS)
  • 分極機能、各種嵌合キー