独自のソリューション: 省時間と省スペース

TE の産業用ミニ I/O ケーブル コネクタは、サイズが従来の RJ45 プラグのわずか 1/4 であることから省スペース性に優れ、PCB 上の限られたスペースをより有効に利用できる柔軟性を提供します。

信頼性のあるアクティブ ラッチ機能。 TE のインダストリアル ミニ I/O ケーブル アセンブリは、アクティブ ラッチング デバイスによる省スペースで高信頼性の I/O ソリューションを提供します。このケーブル アセンブリは、産業機器に求められる厳しい高振動環境に耐えられよう設計されています。過酷な環境での保護用途からキャビネット内部向けの高い柔軟性を備えたケーブルの用途にまで対応できるように、多彩なケーブルが用意されています。

 

時刻

短縮

宇宙

節減

特徴

コンパクト設計、短時間で可能な結線

  • 小型、コンパクトサイズ (省スペース)
  • ワイヤ結線作業時間の短縮
  • 電線対電線接続の実現 
  • さまざまなタイプ (SMT、ライトアングル、ストレート、TMT) のリセプタクルに嵌合可能
  • 誤嵌合を防止するキーイング インタフェース構造
  • 1 Gbps のデータ速度

用途

自動化システムおよびコントロール システム

  • 産業用通信
  • モーションおよびドライブ
  • PLC
  • ロボット