ケーブル アセンブリ - TE の製品群を補足するサービス

堅牢性と信頼性に優れ、コスト効果の高いソリューション

CPC ケーブル アセンブリは、キーイング機能を備えた信頼性のある迅速なソリューションを提供します。

堅牢性と信頼性に富むソリューション 丸型プラスチック コネクタ (CPC)/ケーブル アセンブリは、多様な用途に適した堅牢性と信頼性に富むカスタム接続ソリューションを提供します。このコネクタはその丸型構成により、スペースの有効利用と取り付け方法の自由度を設計に実現します。たとえば、パネル マウント、フリーハンギング、電線対基板といった取り付け方法が考えられます。リセプタクルおよびプラグ ハウジングはタイプ III+ またはサイズ 20 の信号端子、タイプ XII 電力端子、または AMP POWERBAND (サイズ 8) 端子に対応しています。このハウジングには、標準信号と高密度信号、端子当たり最大電流 50 A の電源、および信号と電力の組み合わせを同一のハウジングで扱うことができるように設計された 6 種類のシリーズが用意されています。IP67 規格のシーリングを備えた構成をいくつか取り揃えています。CPC 製品群には、ケーブル クランプとブーツ、キーイング プラグ、シーリング キャップなど、ケーブルやパネルのアセンブリ プロセスを完了するためのアクセサリが揃っています。 CPC は UL 認可済み (ファイル番号 E28476) および CSA 認定 (ファイル番号 LR 7189) です。

IP67

保護レベル

UL

認可済み

CSA

認定済み

特徴

  • 軽量で全プラスチックおよび金属シェルの丸型コネクタ
  • ねじ式およびポジティブ ディテント結合によるクイック コネクト/ディスコネクト
  • パネル マウントまたはシャーシ マウントおよびフリー ハンギングの各構成を用意
  • UL 94V-0 定格の熱可塑性材料で構成したハウジング

用途

  • 産業用機械
  • 計器
  • ファクトリー オートメーション
  • ロボット
  • 溶接機器
  • ライティング
  • セキュリティ