L.L.Rowe の軍用船舶コネクティビティ

L.L.Rowe:
厳しい環境での信頼性

TE の L.L.Rowe は軍用グレード製品のカタログを拡充しました。現在取り扱っているのは、カスタム相互接続、センサ、ハーメチック コネクタ、ハル ペネトレータ、ケーブル アセンブリ、成形部品、船内電子パネル、ポータブル ブリッジ コントロール、船内照明などです。

先ごろ行った L.L. Rowe 社の買収により、TE は海軍海上システム (NAVSEA) の設計図および軍事規格の仕様に合わせた幅広い製品を提供できるようになりました。 L.L. Rowe 製品は、お客様の要件を満たすように製造されており、MIL-HBK-940、標準電子記号リストに掲載されています。当社は必要に応じて、米海軍潜水艦安全システム (SUBSAFE) の品質保証プログラムに準拠した製品を設計、製造いたします。当社はエンジニアリングおよび設計のみならず、溶接、モールド成形、最終アセンブリまで対応可能です。また、対応する用途としては、耐圧接続ソリューション、センサおよび照明、船内電子パネル、制御パネル、ポータブル ブリッジ コントロール用サブシステムなどが挙げられます。 試験手順は NAVSEA の検査要件を超えるものとなっています。 環境試験は少なくとも MIL-STD-810 に準拠して実施されています。たとえば、該当する場合は 2000 psi までの静水圧試験に耐えることができます。 

2,000

ケーブル アセンブリの耐圧性 (lbs)

40

ハル コネクタの導体のバージョン

+125

製品に関する専門技術を培ってきた年数

防水スイッチ

水中電子リミット スイッチ

水中電子リミット スイッチは、コネクタ化され、ステンレス鋼で、密閉シール済みで耐圧性の立方体です。これには、線形可変差動変圧器 (LVDT) やインタフェース接続 LVDT 信号コンディショニング プリント基板 (PCB) などの内部コンポーネントが含まれています。

  • 独立した 2 つのチャネルにより、別々の 2 つのアクションを監視することができます。また、1 つのアクションを冗長化することもできます。
  • 各チャネルのインタフェース接続回路と組み合わせて LVDT を使用し、外部鉄ペレットの近接を検知します。
  • 鉄ペレットは、強度確保、取り付け、腐食防止のためにステンレス鋼のプローブに入れられます。
船舶搭載パネル
船舶搭載パネル
潜水艦ナビゲーション ライト
潜水艦ナビゲーション ライト
ハル コネクタ
ハル コネクタ
船舶用ケーブル アセンブリ
船舶用ケーブル アセンブリ