CLOUDSPLITTER コネクタ システム

CLOUDSPLITTER コネクタ システム

電力 + イーサネット技術を単一のケーブル ソリューションに統合

CLOUDSPLITTER コネクタ システムは、単一ケーブル ソリューションです デバイスへの電力供給に対応した製品であり、1 本のケーブルで Cat5e の性能と最大 250 ワットの電力供給を実現します。8 ポジションの RJ45 ジャックはサーフェスマウント可能で、LED インジケータ ライトが統合されています。ジャックは CLOUDSPLITTER またはスタンダード RJ45 シールド プラグに対応しており、統合された 2 個の電源端子により、5 A で最大 DC 50 V の電力を供給します。ケーブル アセンブリは 8 本の 26AWG より線信号導体と 2 本の 18AWG より線電力導体を組み合わせたもので、シールドまたはシールドなしの構成が用意されています。

用途

  • IP ネットワークを利用したビデオ監視装置
  • インテリジェントなビル管理
  • ファクトリー オートメーション
  • ワイヤレス ネットワーク トランシーバ

特徴

  • Cat 5e と DC パワーを 1 本の接続で提供できるため、テープおよびリールにパッケージングされた SMT 互換製品のインベントリを標準化するのに役立ちます
  • SMT ジャックは、スタンダード RJ45 シールド プラグに加え、CLOUDSPLITTER プラグ
    アセンブリに対応しています
  • シールド SMT ジャックおよびケーブル プラグ
  • 信号と電力を組み合わせたケーブルが、シールドまたはシールドなしの構成で用意されています
  • 標準的な長さの結線処理済みケーブル アセンブリ
  • RoHS/REACH 準拠
  • 鉛フリー リフローはんだ付け可能
  • ケーブルは UL444 および CM 定格
  • UL 1863 認定済み