圧着用ヘビーヘッド ハンド ツール (HHHT)

最大限の性能を実現する設計

CERTI-CRIMP ヘビーヘッド ハンド ツール (HHHT) およびダイは、PIDG、PLASTI-GRIP、STRATOTHERM、SOLI-STRAND、同軸ケーブル、ヘビー ゲージ ワイヤ端子などの各種バラ状端子を圧着して、端子の完全な圧着を確認するために設計されています。工具は、固定ダイ (クリンパ)、可動ダイ (アンビル)、ロケータ/ワイヤ ストップ、およびラチェットを備えています。また、多くの工具は、端子絶縁バレルのクリンプ ハイト調整用の 3 ポジション絶縁調整機能を備えています。ロケータ/ワイヤ ストップは、端子の位置を決め、被覆除去されたワイヤが端子に挿入される長さを制限します。また、ラチェットによって端子の完全な圧着が実現します。いったんかみ合うと、ダイを完全に閉じるまでラチェットは解放されません。この機能により、圧着された端子の優れた電気的性能と引張強度が実現します。

特長

  • ストレート アクションで閉じるダイ
  • 圧着された端子を排出
  • CERTI-CRIMP ラチェット
  • 工具表面にレーザー刻印された圧着部のワイヤ サイズ/クリンプ ハイト
  • 重量: 約 1.3 ポンド (0.6 kg)
  1. ヘビー ヘッド ハンドツール (HHHT) の取扱説明ビデオ (日本語)

ヘビー ヘッド ハンドツール (HHHT) の取扱説明ビデオ - ヘビー ヘッド ハンドツール (HHHT) の適切な開梱・メンテナンス・使用方法については、この短い説明ビデオをご覧ください。

用途

  • 事後絶縁スプライスのアルミニウム シール リング
  • マルチ ワイヤ スプライス絶縁キャップ
  • PIDG 端子
  • PLASTI-GRIP 端子
  • PIDG 突合せスプライス
  • FASTON 250、375 シリーズ端子
  • FASTIN-FASTON 375 端子
  • POSITIVE LOCK 250 端子