モデル GII ベンチ トップ ターミネータ

ベンチトップ ターミネータおよびプレス マシン

少量から中量のワイヤ処理まで、TE では、信頼できる生産ソリューションの優れた実績と成功例を持つ、ベンチトップ圧着ターミネータとプレス マシンの広範な製品ラインを取り揃えています。

当社には、数十年に及ぶ長いベンチトップ圧着装置製造の歴史と経験があります。 TE は今日、柔軟性、性能、および信頼性を実現する広範なターミネータとプレス マシンを提供しています。新製品のモデル G II 結線ユニットは、リール式端子を使用するワイヤ結線用として長期にわたる実績を誇る、AMP-O-LECTRIC 装置シリーズの中の最新かつ最先端の設計を代表する製品です。AMP 3K および 5K ターミネータは、強力でありながら経済的な価格が実現され、半自動装置の出力増大と品質向上を図ります。AMP-O-LECTRIC モデル G II ターミネータと付属のスルースプライス アプリケータは、アプリケータの両側にアクセスを提供してスルースプライスを適用するように設計されています。これにより、生産効率を最大限に高めるようにワイヤを配置することができます。CRIMPMATIC 970 および 971 は、高い生産効率でコスト効率に優れたクリンプ接続の製造を実現します。

  • モデル GII+ ベンチトップ ターミネータ (英語)

  • 端子に適したツールの見つけ方 - アプリケータ (英語)