認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
ディスクリート NTC のセンサのタイプ :
エポキシ被膜 NTC サーミスター
-
公差ベータ値 (%):
±.5
寸法
-
ディスクリート NTC のワイヤ長さ (mm):
152
使用条件
-
抵抗 (25°C 時) (kΩ):
2
-
ディスクリート NTC の周囲温度範囲 (°C):
-40 – 125
-
温度の精度 (°C):
±.2 (0 ~ 70), ±.2 (0 ~ 70)
-
最大温度 :
125 °C [ 257 °F ]
動作/用途
-
ワイヤ/クラッディング接続 :
38 AWG 単線ニッケル バイファイラ、ポリエステル
実装の特徴
-
ディスクリート NTC のパッケージ :
マイクロ エポキシ ディスクリート