この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の XCX-XDX バイメタル圧縮ケーブル ラグは、低電圧結線と中電圧結線のどちらにも使用できます。 これらの製品は圧着技術を使用して設計されています。訓練を受けた担当者であれば、通常の圧着工具を使用して容易に取り付けることができ、適切なトルクで締めることで信頼性と効率に優れた接続を確実に実現できます。このケーブル ラグは、アルミニウム製バレルと純銅製グローブとの間に耐経年劣化性の電流接続を実現するように設計されています。特定の導体断面に対して、その圧縮率とは関係なく、単一のコネクタ サイズが必要です。 

バー

主な特長

  • 16 ~ 1,600 mm² のケーブル レンジ
  • 単一技術であらゆるサイズのケーブルに対応
  • 摩擦溶接技術
  • 取り付けスキルに左右されない深度段階圧着
  • アルミニウム製バレルおよび純銅製グローブ
バー
バー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE のバイメタル圧縮ケーブル ラグの素材は何ですか?

A: 当社のバイメタル圧縮ケーブル ラグのバレルはアルミニウム製で、グローブは銅製です。これら 2 つの部品は摩擦溶接技術によって相互に取り付けられています。

 

Q: バイメタル圧縮ケーブル ラグの用途は何ですか?

A: 当社のバイメタル圧縮ケーブル ラグを使用すると、アルミニウム導体を銅製バーに接続できます。

 

Q: バイメタル圧縮ケーブル ラグの圧着方法を教えてください。

A: このバイメタル圧縮ケーブル ラグは、深度段階圧着技術を使用して圧着できます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  Crimp

構成の特徴

  • 穴の数  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 42

ボディの特徴

  • Compatible Conductor Material  Aluminum

  • 一次製品の材料  アルミニウム, 銅

  • Palm Terminal Material  Copper

端子の特徴

  • 圧着タイプ  深い刻み目

寸法

  • バレルの内径 (mm) 5.5, 6.5, 8, 9, 11, 12.5, 13.7, 15.5, 17, 19.5, 23.3, 26, 29.1, 32.5, 37.5, 42, 45

  • バレルの内径 (in) .216, .255, .314, .354, .433, .492, .539, .61, .669, .767, .917, 1.02, 1.14, 1.27, 1.47, 1.65, 1.77

  • グローブ穴の直径  10.5, 11, 12.8, 16.5

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1243 – 1243, 1578 – 1578, 1973 – 1973, 2 – 2, 2/0 – 2/0, 2368 – 2368, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4 – 4, 500 – 500, 6 – 6, 600 – 600, 800 – 800

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200

  • Barrel Outside Diameter (mm) 16, 20, 25, 32, 40, 47, 60, 65

  • Barrel Outside Diameter (in) .629, .787, .984, 1.25, 1.57, 1.85, 2.36, 2.55

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  屋内, 屋外

  • Compression Connector Product Type  Terminal Lug

業界スタンダード

  • 認可規格製品に適合  Designed to Meet NFC 63-061 Class A Requirements, IEC 61238-1 Class A

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

参照番号

  • TE用番号 CAT-XCX-XDX

関連資料

データ シート/カタログ ページ