スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
識別/ラベル付け
ラベル
規格ラベル
製品リスト
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
WPCR は、耐久性アクリル接着剤付き熱転写印刷可能な艶消し白色耐薬品性ラベルです。 耐薬品性を備えた特殊なトップ コートを使用して設計されており、熱転写印刷で表記が固着されて、過酷な環境下でも鮮明な識別を実現します。耐薬品性の艶消しトップ コートにより、優れた耐熱性と寸法安定性を発揮します。WPCR は、バーコード記載や電子部品のラベル付けのほか、高耐久性の白色ラベルを必要とする一般的なラベル付け用途に最適です。さまざまな薬品や溶剤に対する耐性を備え、優れた印字品質を維持します。強力な耐久性アルカリ接着剤と高タック、高せん断力特性を備えた WPCR ラベルは、定格銘板、ラックとパネル、電子デバイスと電子装置のラベル付けなど、多数の低表面エネルギ用途に使用できます。
-40oC ~ +135oC (-40°F ~ +275°F)
90 μm (0.0039 インチ)
耐久性アクリル接着剤
プリンタ: TE3112/TE3124 リボン: 1966-RIBBON ソフトウェア: WinTotal v6
技術データシート: TTDS-301
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。