製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
製品幅 (mm)
14, 19, 21, 38
-
製品幅 (in)
.55, .75, .82, 1.5
-
製品高さ (mm)
8, 9, 11
-
製品高さ (in)
.315, .354, .43
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
プリンタ/ラベルの特徴
-
ラベルのタイプ
Die-Cut
-
ラベル厚 (Micron)
200
実装の特徴
-
実装方法
ブックレット
-
パッケージ数量
220, 440, 640, 840