スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
識別/ラベル付け
ラベル
規格ラベル
製品リスト
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
TE の ポリイミド ラベルは、プリント基板などの高温ラベル用の要件をすべて満たします。 このラベルは、プリント基板の直接流動方式 (底面) および IR リフロー方式 (上面) 用途に適合します。TE の ポリイミド ラベルは、プリント基板の製造において直面するフラックス、洗浄溶剤、溶融はんだに耐えるように設計されています。バーコード用途では優れたコントラスト比を実現します。TE の ポリイミド ラベルは、過酷な高温用途に適しています。
100 時間: -40°C ~ +150°C (-40°F ~ +302°F) 5 分間: -40°C ~ +260°C (-40°F ~ +500°F) 90 秒間: -40°C ~ +300°C (-40°F ~ +572°F)
118 μm (0.0046 インチ)
高温耐久性アクリル接着剤
プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124 リボン: 1330-0619-10 ソフトウェア: WinTotal v6
技術データシート: T2K TTDS-035
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。