この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

SBP は、耐久性アクリル接着剤付き熱転写印刷可能な透明ビニル フィルムです。 適用時に、白い印刷可能領域がラベルの透明部分でオーバーラミネートされます。この "セルフ ラミネート" 機能により、印刷可能領域にオイル、溶剤、水、摩耗からの優れた保護を提供します。SBP には丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対する優れたなじみ性があり、折り曲げが繰り返されるフラット リボン ケーブルなどの電線の識別に最適です。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • UL 認可済み
  • 丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対する優れたなじみ性
  • オイル、溶剤、水に対する耐性
  • ご要望に応じて異なる色もご用意
  • プリンタ認識が容易な溝付きライナ付属
  • 簡単にコスト効率良く印刷情報を保護するためのセルフラミネート機能

使用温度範囲

-40oC ~ +110oC (-40°F ~ +230°F)

ラベルの厚さ

100 μm (0.0039 インチ)

接着剤

耐久性アクリル接着剤

製品規格および承認

  • ASTM D3330
  • FMVSS 302
  • ASTM 3611
  • MIL-STD-202 試験法 215
  • UL969
  • UL PGIS2

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-211
セルフラミネート ガイド 411-121050

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  セルフラミネート型, ワイヤおよびケーブル識別

  • 印刷可能な高さ (mm) 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 6.4, 8.5, 9.5

  • 印刷可能な高さ (in) .25, .33, .375, .5, .75, .752, 1, 1.5

ボディの特徴

  • 一次製品色  オレンジ, 白, 赤, 黄

  • 一次製品の材料  クリア ビニル

寸法

  • 製品幅 (mm) 12.7, 19.1, 20.3, 25.4, 48.3, 50.8

  • 製品幅 (in) .5, .75, .8, 1, 1.9, 2

  • 製品高さ (mm) 19.1, 23.9, 25.4, 36.5, 38.1, 57.2, 81, 95.3, 101.6, 150.9, 188.9

  • 製品高さ (in) .75, .94, 1, 1.437, 1.5, 2.25, 3.19, 3.75, 4, 5.94, 7.437

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 2 – 4.1, 2.7 – 5.4, 3 – 4.6, 4 – 7.6, 4 – 8.1, 6.1 – 12.1, 6.1 – 19.7, 8.1 – 22.2, 8.1 – 24.3, 12.1 – 35.9, 12.1 – 36, 12.1 – 48

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .08 – .161, .105 – .213, .119 – .18, .159 – .298, .159 – .318, .239 – .477, .239 – .777, .318 – .875, .318 – .955, .477 – 1.413, .477 – 1.416, .477 – 1.89

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • ラベルのタイプ  セルフラミネート型

  • ラベル ロールの長さ (m) 21.1, 26.3, 31, 31.8, 33.35, 33.86, 35.16, 42.2, 48.82, 50.8, 52.75, 52.93, 55.58, 55.62, 62, 63.3, 63.5, 65.1, 70.33, 71.5, 79.4, 79.5, 83.37, 84.4, 84.66, 97.65, 111.12, 111.16, 111.25, 127, 135

  • ラベル ロールの長さ (ft) 69.22, 86.28, 101.7, 104.33, 109.41, 111.1, 115.35, 138.45, 160.17, 166.66, 173.06, 173.65, 173.66, 182.34, 182.48, 203.41, 207.67, 208.33, 213.58, 230.74, 234.58, 260.49, 260.82, 273.52, 276.9, 277.75, 320.37, 364.56, 364.69, 364.99, 416.66, 442.91

  • ラベルの仕上げ  光沢

  • ラベル厚 (Micron) 100

  • プリンターのタイプ  熱転写

  • 全ラベルの数  1, 12, 2, 3, 4, 5

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性アクリル, 耐久性アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-SB59

関連資料

利用できるドキュメントはありません。