この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

NC は、耐久性アクリル接着剤付き熱転写印刷可能な柔軟ナイロン クロスです。 なじみ性が必要とされるムラのある表面への用途向けに設計されています。ワイヤ マーキングのほか、ケーブルやチューブなどの丸みを帯びた表面または弾力性のある表面に最適です。NC は、屋外使用または液体の浸漬には推奨されません。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 表面コーティングによるインク受理強化
  • 丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対する優れたなじみ性
  • 耐久性に優れたナイロン クロス

使用温度範囲

-40oC ~ +145oC (-40°F ~ +293°F)

ラベルの厚さ

178 μm (0.0070 インチ)

接着剤

耐久性アクリル接着剤

製品規格および承認

  • MIL-STD-202 試験法 215
  • MIL-M-81531

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 13300-0607-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-051

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  フラギング

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ナイロン

寸法

  • 製品幅 (mm) 6.4, 7.6, 9.5, 12.7, 16.5, 19.1, 22.9, 25, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8

  • 製品幅 (in) .25, .29, .37, .5, .65, .75, .9, .98, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2

  • 製品高さ (mm) 5.1, 6.4, 9.5, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 76.2

  • 製品高さ (in) .2, .25, .374, .375, .382, .402, .5, .75, 1, 1.5, 3

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 145 °C [ -40 – 293 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル ロールの長さ (m) 23.75, 39.5, 42.33, 51, 51.87, 56.33, 63.5, 79.5, 95, 119.05, 142.85, 148.16

  • ラベル ロールの長さ (ft) 77.91, 129.59, 138.87, 167.32, 170.19, 184.8, 208.33, 260.82, 311.67, 390.58, 468.66, 486.08

  • ラベル厚 (Micron) 178

  • 全ラベルの数  1, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  2500, 5000, 10000, 25000, 50000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-N2393

関連資料

データ シート/カタログ ページ