製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
速度センサ製品タイプ
速度
-
センサ技術
ホール効果
電気的特性
-
電磁両立性
89/336/EWGEN50081-2EN50082-2
-
供給電圧範囲 (VDC)
4.5 – 24, 8 – 30
信号特性
-
ターゲット
金属
-
ターゲットの材料
鉄
-
周波数範囲 (kHz)
0 – 20
ハウジングの特徴
-
ハウジングの周囲温度 (°C)
-40 – 125, -40 – 85, -25 – 85
使用条件
-
ケーブルの周囲温度 (°C)
-40 – 125, -40 – 85, -25 – 85
-
コネクタの周囲温度 (°C)
-40 – 125, -40 – 85, -25 – 85