この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

特長

  • 極度の高温および厳しい条件に対応する堅牢な金属ハウジング設計
  • カスタマイズ可能なケーブルおよびコネクタ アセンブリ
  • さまざまなセンサ シャフト長をご用意

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  速度

  • センサ技術  可変リラクタンス

信号特性

  • ターゲット  フラット オン シャフト

  • ターゲットの材料  磁性鋼

ボディの特徴

  • ケースの材質 

ハウジングの特徴

  • ハウジングの周囲温度 (°C) 250

寸法

  • シャフトの長さ (mm) 34.61

  • シャフト直径 (mm) 10

使用条件

  • ケーブルの周囲温度 (°C) 260

  • コネクタの周囲温度 (°C) 125

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  正弦波

その他

  • センサ オプション  フラット オン シャフト

参照番号

  • TE用番号 CAT-SPS0005

関連資料

データ シート/カタログ ページ