この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

特長

  • 厳しい条件に対応する堅牢な設計
  • フランジ付きハウジングによる容易なアセンブリ
  • カスタマイズ可能なケーブルおよびコネクタ アセンブリ

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 速度センサ製品タイプ  速度

  • センサ技術  可変リラクタンス

信号特性

  • ターゲット  フラット オン シャフト

  • ターゲットの材料  磁性鋼

ボディの特徴

  • ケースの材質  エポキシ

ハウジングの特徴

  • ハウジングの周囲温度 (°C) 180

寸法

  • シャフトの長さ (mm) 42.2

  • シャフト直径 (mm) 12.8

使用条件

  • ケーブルの周囲温度 (°C) 260

  • コネクタの周囲温度 (°C) 125

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  正弦波

その他

  • センサ オプション  フラット オン シャフト

参照番号

  • TE用番号 CAT-SPS0003

関連資料

データ シート/カタログ ページ