この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

オプションの電圧検出点および過酷な環境向けの特殊材料の構成でカスタマイズできます。
Raychem プラグイン結線 RPIT

当社の Raychem RPIT プラグイン端末処理材 セパレート コネクタは、IEC 60228 に準拠してアルミニウム導体と銅導体のどちらにも使用できるように設計されています。また、EN 50180/EN 50181 のサイズ 2 (800 A) およびサイズ 3 (1250 A) のインナー コーン ブッシングにも対応しています。RPIT 製品シリーズは、12 kV から 52 kV までのシステム電圧範囲で任意のタイプのケーブルに使用でき、CENELEC HD 629.1.S2:2006- A1:2008 (最大 42 kV) および IEC 60840 (52 kV) を満たしています。さらに、RPIT 結線はカスタマイズ可能で、電圧検出ポイントを必要に応じて装備できるほか、過酷な環境向けの特殊材料を選ぶこともできます。

インナー コーン結線には高品質の接続システムが組み込まれており、ケーブル導体からバスバーに高い信頼性で電流が伝送されます。ケーブルにつながるシリコン製ケーブルクランプ コーンとブッシングの間の電気的接続部は、圧力部品を使用して恒久的にシールされます。この素子は保護カバーの中に収納され、熱収縮チューブでシールされています。

当社では、インナー コーン端末処理材の施工とプラグインを容易にするため、シリコン製の部品を採用し、業界全体の規格に適合する扱いやすい取り付け工具を提供しています。

オレンジのバー

主な特長

  • サイズ 3 ブッシングで最大 42 kV の 800 および 1000 mm² ケーブルに対応する新たに拡張された用途範囲
  • 最大 52 kV のガス絶縁開閉器および変圧器に対応するシールド インライン コネクタ
  • 金属製筐体とハーメチック シールにより、屋外用途に最適
  • 電圧検出点 (オプション)
  • IEC 60228 に準拠するさまざまなタイプの導線に対応した設計
  • EN 50180 および EN 50181 規格準拠のインナー コーン ブッシングと完全互換
オレンジのバー
オレンジのバー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: このプラグイン端末処理材システムが対応している電圧範囲を教えてください。

回答: サイズ 3 のインナー コーン ブッシング用 Raychem RPIT は、最大 52 kV (1250 A) の電圧に対応し、サイズ 2 のインナー コーン ブッシングでは、最大 42 kV (800 A) に対応します。

 

質問: RPIT サイズ 3 は、最大 42 kV の 1000 mm² ケーブルに対応できますか?

回答: はい、2021 年の最近の用途範囲の拡張により、TE はサイズ 3 で 最大 42 kV の 1000 mm2 ケーブルに対応しています。それ以前は、開閉器メーカでは定格 72 kV のサイズ 4 のブッシングが使用されていました。

 

質問: このプラグイン端末処理材システムは、フィールド サービスでの使用実績はありますか?

回答: このプラグイン端末処理材システムは、2006 年以降、鉄道、地下鉄、石油およびガス生産、風力エネルギー生産などの分野で世界中で使用されています。

質問: TE では、Raychem RPIT プラグイン端末処理材システムの施工トレーニングを実施していますか?

回答: はい、この Raychem プラグイン端末処理材は、当社のケーブル付属品トレーニング プログラムに含まれています。当社の施工トレーニング プログラムの詳細については、TE.com/trainingcenter をご覧ください。

 

質問: このプラグイン端末処理材システムを施工するための特殊工具は提供されていますか?

回答: はい、Raychem RPIT を短時間で簡単に施工できる特殊なツール ボックス (ER0972-000) をご用意しています。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • デッド ブレーク コネクタの技術  セパレート コネクタ

  • デッド ブレーク コネクタのコネクタのタイプ  インナー コーン, ウェッジおよびコンタクト リング

  • ブッシングのタイプ  サイズ 2, サイズ 3

  • ケーブル シールドの構造  銅テープ, 銅テープ, 銅線, 銅線ワイヤ

  • 絶縁体  ポリマー

  • 遮蔽  はい, 遮蔽

  • 製品ファミリ  RPIT

構成の特徴

  • 線心数  1, 3

電気的特性

  • デッド ブレーク コネクタの電圧クラス (kV) ≤ 12, ≤ 17.5, ≤ 24, ≤ 36, ≤ 42, ≤ 52

ボディの特徴

  • デッド ブレーク コネクタの導線材料  アルミニウム/銅線

ハウジングの特徴

  • 表面保護  いいえ, アルミニウム ワイヤ, アルミニウム ワイヤ, 鋼線ワイヤ

寸法

  • デッド ブレーク コネクタの導線直径 (mm) 7 – 24.6, 7 – 32, 7.2 – 8.6, 7.6 – 10.1, 7.6 – 24.6, 7.6 – 32.5, 8.7 – 10.2, 10.3 – 12, 11. – 24.6, 11.5 – 14, 11.6 – 13.5, 12 – 24.6, 12.9 – 15, 13 – 15.5, 13 – 32.5, 14.5 – 16.8, 14.5 – 17, 16.7 – 19.2, 17 – 19.5, 17 – 32.5, 17.5 – 18.5, 18.8 – 21.6, 19.1 – 20.1, 19.5 – 22, 21.2 – 24.6, 22 – 24.5, 24 – 27.6, 25 – 27.5, 27.3 – 32.5, 30 – 32.5, 32.5 – 35, 33.5 – 36

  • デッド ブレーク コネクタの絶縁直径 (mm) 21 – 33, 21. – 34.2, 21 – 39, 23 – 50, 23.5 – 26.5, 23.5 – 36, 23.5 – 42, 26 – 29, 26 – 40, 26 – 42.5, 26 – 50, 26.5 – 30, 28 – 31, 29 – 32, 30 – 33, 32 – 35, 33 – 36, 35 – 37.5, 36 – 39, 37 – 40, 40 – 42.5, 42 – 45, 42.5 – 45, 45 – 47.5, 47 – 50, 50 – 53, 52 – 55, 53 – 56

  • 断面の許容範囲 (mm²) 50, 50 – 400, 50 – 630, 70, 70 – 630, 95, 95 – 400, 120, 120 – 400, 150, 150 – 630, 185, 240, 240 – 630, 300, 400, 500, 630, 800

  • 断面の許容範囲 (AWG/kcmil) 2/0, 250, 500, 750

動作/用途

  • ハロゲンフリー  はい

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

  • 無公害  はい

  • 非毒性かつ非腐食性の排出  はい

  • 用途のタイプ  インナー コーン

業界スタンダード

  • 設計仕様  CENELEC HD 629.1, GB/T 12706.4-2008, HD629.1-S2

  • UL 定格  いいえ

製品在庫状況

  • デッド ブレーク コネクタの在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, ワールドワイド

その他

  • 施工手順書  ドイツ語, 中国語, 英語

参照番号

  • TE用番号 CAT-RPIT

関連資料

データ シート/カタログ ページ