製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
位置センサ製品タイプ
6005 - ポテンショメーター
電気的特性
-
電力定格 (W)
.5
-
抵抗値 (Ω)
1, 5, 10, 20
-
供給電圧範囲 (VDC)
3.3 – 48
ボディの特徴
-
製品重量 (oz)
.7
-
有効な電気角 (°)
325
寸法
-
シャフト直径
3.18 mm [ .125 in ]
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 125 °C [ -87 – 257 °F ]
-
出力の温度係数 (ppm/°C)
400
動作/用途
-
出力信号のタイプ
Ratiometric (0-Vsupply)
その他
-
ベアリングのタイプ
ABEC 3 高精度
-
非線形性 (%)
±.5
-
非線形性とヒステリシス
機械的遊び .1°未満
-
トルク (in-lbs)
.2, 2