特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品タイプ  コネクタ

  • コネクタ タイプ  ケーブル対ケーブル

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • シールド処理済み  いいえ

  • コネクタのスタイル  リセプタクル

  • シェルのタイプ  アルミニウム

  • 予備配線  いいえ

構成の特徴

  • 極数  27

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • シェル めっき材質  三価クロム

  • シェルの材質  アルミニウム合金

  • 絶縁材  難燃性熱可塑性樹脂

端子の特徴

  • Contact Current Rating (Max) (A) 30

  • ジェンダーの変換  標準

  • 端子のタイプ  ピン

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  スクリュー ナット

  • コネクタ取り付けのタイプ  Panel

  • 嵌合調整のタイプ  分極

  • 嵌合保持  あり

寸法

  • ワイヤ/ケーブルのサイズ (AWG) 10, 12, 14 – 12

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

  • 流体抵抗  湿度/スプレー

動作/用途

  • 回路用途 (パワー/シグナル)  Signal

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • フィールド サービス可能  はい

関連資料

データ シート/カタログ ページ

利用規約

本データを使用する前に免責事項をご確認ください。本データを使用した場合、以下に示す利用規約に同意いただいたものとみなします。

免責事項:

この情報は、お客様にご利用いただくため無料で提供しておりますが、TE Con​​nectivity Corporation(以下「TE」という)、またはSnapEDA 社 またはUltra Librarian / EMA Design Automation 社(以下総称して「 甲」という)の排他的財産となります。

甲は、正確性を確保するために妥当な努力を払っていますが、正確性を保証するものではなく、情報が完全に正確かつ最新のものであることを保証するものではありません。多くの場合、CADデータは、お客様が使用するために重要なインタフェース幾何学的詳細を維持しながら独自の情報を取り除き簡素化しております。甲は、黙示による保証、商品性の保証、または特定の目的へ適合性の保証を含めて、あらゆる黙示的保証を明確に行わないものとします。