スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
ケーブル アセンブリ
銅線ケーブル アセンブリ
ツイストペアケーブル アセンブリ モジュール
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
TE の D4-M 鉄道用直角ケーブル アセンブリ製品 コンパクトな直線/レフトアングル/ライトアングル コネクタの採用により、限られたスペースでもケーブルをご利用いただけます。総金属シェルと確実なケーブル シールド接続との組み合わせにより、EN50155 に準拠したシステムを実現します。ユニークな圧着ケーブル用ストレイン リリーフにより、データ伝送速度を最大限に高めながら (最高 100 Mbps)、導体の破損、さらにはシステム障害を防止します。
また、圧着システムは設置後の改変防止機能を備えており、ストレイン リリーフの嵌合が偶発的に解除されてしまうことを防ぎます。EN45545 HL3 に準拠した難燃性および低発煙性を備えているこのケーブル アセンブリ製品は、公共交通用途のほか、難燃性および低発煙性が求められる産業にもご利用いただけます。
100
データ伝送速度 (Mbps)
IP67
IP 等級
50 V
動作電圧
ケーブルは予備結線処理済みで、据え付け時間を短縮できます。EN 61373 のカテゴリ 1、クラス B に準拠した堅牢な設計および端子により、ケーブルは激しい衝撃や振動にも耐えられます。最高 10 Gbps までのデータ速度を提供するほか、堅牢性にも優れており、安全かつ信頼性に優れた輸送と、最高の乗車体験を可能にします。
製品グループ紹介ページ
モデル紹介ページ
M12 電線コネクタの現場作業での組み立て方法です。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。