製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ バックシェル製品スタイル
シールド処理済み
-
コネクタ バックシェル製品タイプ
バックシェル
-
防水性
いいえ
-
結線デバイスのタイプ
圧着フェルール
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度
180°, 45°
-
一次製品の材料
鋼
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
4-40 UNC, M3
-
嵌合保持のタイプ
ジャックねじ
ハウジングの特徴
-
本体の向き
ストレート
-
コネクタ形状との互換性
D 字型
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]