製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
接続タイプ
ケーブル対ケーブル
-
防水性
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
リセプタクル
-
シェルのタイプ
プラスチック
-
アセンブリのタイプ
電気コネクタ
-
予備配線
いいえ
-
アクセサリの色
黒
-
製品タイプ
コネクタ アセンブリ
構成の特徴
-
極数
9
-
パワー極数
2
-
シグナル極数
7
-
端子装着済み
No
-
出荷時取り付け済みバックシェル
いいえ
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
350, 500
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット, ピン/ソケット
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能タイプ
ボルト
-
パネル マウント機能
あり
-
コネクタ取り付けのタイプ
パネル マウント
-
嵌合調整のタイプ
キー付き
-
嵌合調整
あり
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
動作/用途
-
回路用途
パワーおよびシグナル
-
シールド処理済み
いいえ